![](/fileadmin/1431999143414-de-html-1.0.jpg)
Con las últimas innovaciones tecnológicas y personal cualificado, B&R siempre va por delante de las tendencias del mercado.
Esto no es diferente en el sector de las plantas de montaje de automóviles. Al proporcionar soluciones totalmente a medida y flexibles, integración completa de hardware y sistemas de elevada disponibilidad, B&R puede cumplir con todos los requisitos para el montaje final de vehículos.
Una amplia gama de soluciones de B&R permite la máxima calidad y rendimiento en todas las estaciones de montaje, incluyendo la perfecta integración de varias líneas, desde las líneas de montaje y los transportadores hasta la colaboración entre robots de máquina que pronto se implementará.
Modularidad de la máquina
B&R ofrece soluciones de hardware y software para el desarrollo rápido y fácil de máquinas mecatrónicas con opciones que puedan satisfacer fácilmente los requisitos del usuario final.
- Servomotores con servoaccionamiento integrado: ACOPOSmotor
- Servomotores con servoaccionamiento IP67 descentralizado: ACOPOSremote
- Módulos de seguridad opcionales de E/S IP67 e IP20: Módulos de E/S X20, X67
- Motores paso a paso: 80MP y ACOPOSmicro
- Diseño de máquina modular
B&R ofrece a los fabricantes de maquinaria una amplia selección de tipos de motores. El concepto Generic Motion Control (GMC) permite desarrollar el software independientemente del tipo de motor. Para cada módulo mecatrónico de una máquina, el fabricante puede seleccionar la solución que ofrezca más libertad y que, a su vez, ahorre tiempo, recursos y dinero.
CNC & Robótica
![](/fileadmin/1334199701734-de-html-1.0.jpg)
B&R mejora la eficiencia de máquinas y sistemas mediante la combinación de CNC, robótica y control de movimiento en una sola plataforma de software denominada Generic Motion Control (GMC). Una de las características que convierten a GMC en una plataforma única es que se puede utilizar para todo tipo de accionamientos, desde hidráulicos hasta servotecnología. GMC se integra a la perfección en la aplicación de la máquina, permitiendo personalizarla para la tarea específica. La flexibilidad de GMC también permite una fácil integración de los lenguajes de CNC y robótica existentes.
- CNC, robótica y control de movimiento unificados
- Todo tipo de servoaccionamientos
- Tecnología de seguridad integrada
- Interacción fluida con la aplicación de la máquina
- Integración de los lenguajes de CNC y robótica existentes
Garantía de calidad con un sistema de visión integrado
![](/fileadmin/1538513983869-de-html-1.0.jpg)
B&R ofrece una solución de visión inteligente y flexible que consiste en cámaras, lentes, equipos de iluminación y software. La perfecta integración en el sistema de control B&R permite el intercambio de datos sincronizado en todo el sistema. Las funciones de procesamiento de imágenes son fáciles de configurar y las aplicaciones se pueden crear sin mucho esfuerzo de programación.
Generic Motion Control
![](/fileadmin/1415136711502-de-html-1.0.jpg)
A medida que los procesos en las líneas de producción continúan sincronizándose con las cintas transportadoras, desaparece la diferenciación entre gestión de materiales y producción. Alcanzar los niveles de precisión y velocidad necesarios para estos procesos solía requerir una solución de control muy compleja. Con Generic Motion Control (GMC) de B&R, ahora las cintas transportadoras y los robots pueden sincronizarse fácilmente y con un alto grado de precisión.
Libertad con PLCopen
B&R ofrece unos bloques de funciones PLCopen fácilmente configurables y fabricados a medida para estas tareas. Se pueden usar en todo tipo de cinemática de robots e incluso permiten que los robots se sincronicen con múltiples cintas transportadoras. Las interfaces también son ideales para integrar todo tipo de sistemas de visualización de máquinas. Durante la fase de sincronización el motor se puede mover libremente, lo que permite la manipulación de productos complejos. Una característica especial de GMC es que la cinta transportadora está completamente integrada en la aplicación. Lo único que hace falta es un sensor externo que proporcione información sobre la posición real de la cinta transportadora.
Independiente del hardware
GMC es independiente del hardware, lo que permite el uso de diferentes servoaccionamientos con diferentes cinemáticas. La aplicación se puede crear de manera rápida y más tarde se puede actualizar fácilmente. El robot puede sustituirse o las cintas transportadoras pueden actualizarse en cualquier momento sin que ello suponga una gran cantidad de trabajo de desarrollo nuevo. Gran parte del software puede usarse tal cual sin ningún cambio.
- Independiente del hardware
- Programación sencilla
- Número ilimitado de cintas transportadoras
- Ilimitadas posibilidades de expansión
- Puede utilizarse para todo tipo de cinemáticas
Productos HMI personalizados
Una unidad operativa personalizada de B&R, en su propio diseño corporativo y técnicamente optimizada para su aplicación, generará una ventaja competitiva para su empresa. Los dispositivos estándar no siempre son la mejor solución para las necesidades concretas. Las demandas técnicas y los diseños especiales requieren unidades operativas especialmente diseñadas. B&R es el socio adecuado para este tipo de trabajo, con presencia en todo el mundo y una persona de contacto que puede acudir a las instalaciones para analizar sus necesidades específicas. El desarrollo de unidades operativas personalizadas es una actividad principal de B&R. Por eso los ingenieros expertos están 100% dedicados a proyectos específicos del cliente. Ello garantiza el desarrollo de productos de última generación y hace que los desarrollos personalizados sean un estándar de B&R.