![](/fileadmin/1427807892919-de-html-1.0.jpg)
Con el sistema de control de procesos APROL, los fabricantes de sistemas de biogás disponen de la solución perfecta para controlar todo el proceso. Debido a su excelente escalabilidad, APROL se puede gestionar de forma económica en un PC industrial y ofrece soluciones de redundancia, tecnología de seguridad y soluciones de servoaccionamiento totalmente integradas.
B&R tiene la solución perfecta para...
SCADA y sistemas de control de procesos
El sistema de control de procesos APROL se caracteriza principalmente por el uso universal. Esto se debe a su escalabilidad, modularidad y flexibilidad únicas.
Como una solución fiable en más de 3000 instalaciones en el campo, ofrece las siguientes características importantes:
- Sistema abierto a través de un gran número de interfaces estandarizadas para conectar dispositivos de campo, sistemas de nivel inferior o superior
- Transferencia segura de datos
- Almacenamiento de datos a prueba de manipulaciones
- Registro de auditoría de conformidad con la FDA (trazabilidad de todos los cambios)
- Generación de alarmas
- Sistema de tendencias (implementado usando una base de datos)
- Solución de inteligencia empresarial integrada
- Información adicional:
- Folletos sobre la automatización de procesos APROL
![](/fileadmin/1424955169748-de-html-1.0.jpg)
PC industriales de alto rendimiento
![](/fileadmin/1409305121203-de-html-1.0.jpg)
Potente
Los sistemas de Automation PC y Panel PC de B&R tienen mucha potencia. Utilizando la última tecnología, incluyendo la última generación de procesadores Intel Core i-series, Automation PC 910 y Panel PC 900 son la elección perfecta para controlar aplicaciones altamente exigentes. Automation PC 2100 y Panel PC 2100 se basan en la última tecnología Intel Atom. Estos sistemas tienen un tamaño reducido, pero pueden ofrecer un rendimiento hasta la gama Core i-series.
Eficiente energéticamente
Otra ventaja de la última generación de procesadores Core i-series y Atom de Intel es su rendimiento considerablemente superior y menor consumo de energía, lo que maximiza la eficiencia energética en todos los ámbitos. Ello permite eliminar los ventiladores internos en muchos casos, una ventaja ya explotada por los sistemas Automation PC 2100 y Panel PC 2100 de refrigeración pasiva.
Robusto
El diseño robusto de Automation PC y Panel PC es perfectamente adecuado para utilizarse en los entornos más exigentes; incluso el funcionamiento continuo de 24 horas no es un problema para estos caballos de batalla. Muchas variantes de los sistemas de PC no disponen conexiones de cable internas de ningún tipo, y mucho menos partes giratorias.
Fiable
Cada PC y panel se somete a una completa prueba de funcionamiento antes de su envío. Se inspeccionan minuciosamente todas las propiedades e interfaces del sistema. Después de muchos años de funcionamiento fiable, los beneficios serán evidentes.
Personalizado
Los Automation PC pueden adaptarse perfectamente a las necesidades específicas de cada aplicación. El proceso empieza seleccionando un procesador con el rendimiento adecuado y el tamaño de la carcasa dentro de la serie, para luego ir incorporando los demás elementos necesarios: por ejemplo, capacidad de memoria y soportes de almacenamiento tales como CFast, unidad de disco duro o unidad de estado sólido.
Listo para usar
Estos PC industriales se entregan completamente listos para usar. Los fabricantes de equipos originales pueden solicitar el envío de un Automation PC directamente al distribuidor del armario eléctrico con todo el software instalado. Bajo demanda, B&R puede congelar versiones de BIOS y firmware para garantizar una permanencia a largo plazo: una gran ventaja para máquinas y sistemas con certificación individual.
Disponibilidad a largo plazo
Tanto Automation PC 910 y Panel PC 900 como Automation PC 2100 y Panel PC 2100 estarán disponibles a largo plazo. Una vez integrado el PC en una máquina, no es necesario realizar trabajos de mantenimiento adicionales para el fabricante de la máquina. La máquina entra en la producción en serie y puede continuar fabricándose durante más de una década.
Redundancia
La mayor disponibilidad a través de la redundancia es un componente fundamental de la tecnología energética. Con su cartera de productos flexible, B&R ofrece una solución eficiente que puede satisfacer todas las demandas.
- Redundancia del servidor en el sistema de control de procesos APROL de B&R
- Servidor de funcionamiento
- Estaciones de operario
- Redundancia de servidor activo / en espera
- Controles X20 estándar
- Tiempos de conmutación extremadamente rápidos de menos de un milisegundo
- Cambio sin interrupciones
- Redundancia de red
- Están disponibles distintos sistemas de bus de campo
- Redundancia de medios y cables
- Redundancia de anillo
- Redundancia en la alimentación
- Módulos de alimentación redundantes de 24 V
- Fuentes de alimentación redundantes
![](/fileadmin/1424295294903-de-html-1.0.jpg)
- Información adicional:
- Detalles sobre la redundancia
- Manual de usuario: Redundancia para sistemas de control
- Detalles sobre el sistema X20
- Detalles sobre la fuente de alimentación
Innovadora tecnología de seguridad
El sistema de seguridad de B&R proporciona una clara ventaja tecnológica con el más alto nivel de seguridad y permite la implementación de conceptos de seguridad inteligentes que de otro modo no serían posibles. El sistema de seguridad está completamente integrado en el sistema de control estándar (no de seguridad) y es totalmente transparente.
Programación sencilla
Las aplicaciones de seguridad se crean con bloques de funciones precertificados utilizando una herramienta de desarrollo segura e integrada. Los lenguajes de programación FBD y de texto estructurado están disponibles para este propósito. Además, también existirá la oportunidad de crear bloques de funciones de forma independiente, por ejemplo en ANSI-C.
Mantenimiento remoto y validación
También está disponible una interfaz abierta para la validación remota de errores y contextos de mantenimiento, además de una función de actualización remota para la aplicación de seguridad.
Amplia gama de producto
Existen varias funciones y diferentes variantes que se pueden utilizar para todo tipo de aplicaciones: Están disponibles las protecciones IP20, IP20 revestido o IP67:
- Entradas digitales
- Salidas digitales (0,5 A, 2 A y 10 A)
- Salidas de relé
- Cambio de grupos potenciales
- Módulo de contador que detecta impulsos
- Entradas analógicas
- Entradas de temperatura (PT100/1000 y sensores de temperatura)
![](/fileadmin/1403033767504-de-html-1.1.jpg)
Motion Control integrado
Como experto en tecnología de servoaccionamiento, B&R ofrece una gama muy amplia de unidades de servoaccionamiento: Desde servoaccionamientos compactos, de eje único, multieje o montados sobre el motor hasta conversores de frecuencia.
Control uniforme con Generic Motion Control
Todos los componentes de la tecnología de servoaccionamiento se integran perfectamente en la herramienta de desarrollo de Automation Studio. Independientemente del servoaccionamiento y del motor utilizados, están disponibles todas las funciones, desde movimientos de un solo eje hasta CNC y robótica.
Soluciones sencillas para sistemas de control complejos
Incluso los requisitos más complejos de los sistemas de control se pueden cumplir fácilmente con la tecnología de servoaccionamiento de B&R. Con paquetes tecnológicos para varias soluciones y una extensa biblioteca estándar, cualquier tarea puede resolverse de manera eficiente.
![](/fileadmin/1424955169692-de-html-1.0.jpg)
- Información adicional:
- Motion control
- Descripción general del sistema - Servoaccionamientos
- Descripción general del sistema - Variadores de frecuencia
- Descripción general del sistema - Sistemas de motor