![](/fileadmin/1427807892889-de-html-1.0.jpg)
Con más de 15.000 instalaciones realizadas y en funcionamiento, B&R es un socio de automatización bien establecido en esta área.
La base para todo ello es escalable Sistema X20, que resulta ideal para utilizar en equipos de cogeneración pequeños, medianos y grandes. Hay, por ejemplo, un módulo especial disponible para la sincronización del generador, otro que permite la monitorización del estado a través de la medición de las vibraciones para la detección de golpes.
Las rentables y personalizables unidades de visualización de la Serie C y la Serie T están disponibles con un control integrado o simplemente como dispositivo de visualización.
El sistema se configura de manera eficiente con la herramienta de desarrollo Automation Studio, que utiliza estándares abiertos, permite la conexión de otras herramientas (como las de configuración eléctrica y las herramientas de simulación) y permite la generación automática de código (del mismo modo que MATLAB / Simulink o MapleSim).
B&R tiene la solución perfecta para...
Sólida plataforma de control
El probado sistema X20 de B&R se caracteriza por el hecho de que puede adaptarse a cualquier aplicación debido a su ligereza, modularidad y flexibilidad.
Enorme cartera de productos, todos los sistemas de bus de campo
Más de 250 módulos X20 diferentes permiten su uso en cualquier aplicación concebible. Están disponibles interfaces para todos los sistemas de bus de campo más destacados para integrar y conectar el sistema X20 con varios sensores, sistemas, etc.
Aprobado para uso marítimo y rango de temperatura ampliado
Prácticamente todos los componentes estándar del sistema están certificados para aplicaciones marítimas. Esto permite su uso en barcos o en alta mar y es un sello de calidad para los productos debido a las estrictas pruebas que deben llevarse a cabo. El sistema X20 ofrece, con solo unas pocas excepciones, un rango continuo de temperatura de funcionamiento de -25 a +60 °C.
Construcción de alta resistencia
Además de los productos con protección IP20, también está disponible una versión revestida del sistema que puede soportar hasta el 100% de humedad y gases corrosivos, así como el sistema X67 para aplicaciones que requieren protección IP67.
![](/fileadmin/1400013568459-de-html-1.0.jpg)
- Información adicional:
- Detalles sobre los sistemas de control
- Descripción general del sistema X20
- Descripción general del sistema X67
- Detalles sobre las certificaciones
Sincronización de la red para los generadores
Una funcionalidad central de la tecnología energética es acoplar un generador a la red eléctrica para que estén sincronizados. Aquí es donde entra en juego el módulo de sincronización de red X20CM0985-1. Con más de 15.000 instalaciones, este dispositivo ha demostrado su eficacia durante muchos años en múltiples entornos de instalación. Combina la gama completa de funciones que son necesarias para esta aplicación:
- Sincronización de generadores a la red eléctrica,
- Tareas multifuncionales de medición,
- Función de protección del generador y
- Monitorización de los parámetros de la red eléctrica
en un módulo.
Salidas locales para el estado y los medidores de energía
Además de los conectores para transformadores de corriente y medición de tensión, el módulo también dispone de una serie de salidas digitales para el cableado directo. Por ejemplo, se puede accionar un conmutador de acoplamiento y los contadores de energía externos también se pueden suministrar con impulsos de recuento. Todos los valores medidos están disponibles en el control, que también gestiona la configuración del módulo.
![](/fileadmin/1424295294875-de-html-1.0.jpg)
- Información adicional:
- Hoja de datos para el módulo de sincronización de red X20CM0985-1
Medición inteligente de las vibraciones
El módulo de medición de las vibraciones X20CM4810 se caracteriza principalmente por la impresionante cantidad de datos técnicos que se consiguen a bajo coste y son fáciles de manejar.
Reconocimiento de daños integrado
Los cálculos matemáticos complejos para evaluaciones selectivas de frecuencia se pueden configurar directamente en el módulo para detectar un cambio de forma inmediata y poder reaccionar frente al mismo sin dilación. Los datos sin procesar de las mediciones, por supuesto, también se pueden cargar en el control.
- Características técnicas de X20CM4810:
- 4 canales IEPE
- Resolución de 24 bits
- Frecuencia de muestreo de 51,6 kHz
- Evaluación de los parámetros de banda ancha selectiva de frecuencia
- Evaluación de envolventes selectivas en frecuencia o espectros de amplitud
- Evaluación de parámetros selectivos de frecuencia para el cambio de señales
- Memoria de almacenamiento de datos sin procesar en el módulo
![](/fileadmin/1424207500339-de-html-1.0.jpg)
- Información adicional:
- Manual de usuario para el módulo de medición de las vibraciones X20CM4810
Visualización de coste optimizado
Los Power Panel de las series C y T están disponibles como dispositivos de visualización de coste optimizado. La serie C funciona como un control con funcionalidad de PLC integrada, y la serie T se utiliza como terminal. Ambas series están disponibles en varios tamaños de pantalla, formatos y colores de superposición de paneles.
- Estos productos se caracterizan por:
- un diseño extremadamente compacto,
- un ancho del marco optimizado sin comprometer la superficie de montaje y sellado
- y cableado rentable.
Aspecto y tacto personalizados
Hay disponibles variantes de superposición de panel específicas del cliente y, después de los prototipos iniciales, incluso se pueden obtener como unidades individuales.
![](/fileadmin/1397186249626-de-html-1.0.jpg)
Herramienta de desarrollo eficiente
Automation Studio representa el entorno definitivo de desarrollo y sistema operativo para todas las tareas de automatización (desde la tecnología de control y movimiento hasta HMI, funcionamiento y tecnología de seguridad integrada).
Automation Studio revoluciona el desarrollo de aplicaciones al proporcionar:
- Una herramienta para todas las aplicaciones
- Orientación intuitiva para el usuario
- Interfaz de usuario homogéneo para todos los aspectos de un proyecto de automatización
- Protección de la propiedad intelectual
- Protección integrada de la propiedad intelectual mediante codificación y bibliotecas de usuario
- Módulos de aplicación: Aplicaciones independientes y autónomas de diferentes proyectos en un control
- Libertad total para el desarrollo de software
- Desarrollo de software independiente del hardware
- Programación versátil en los lenguajes IEC 61131-3, C, C++ y CFC
- Generación automática de código, por ejemplo, de MATLAB/Simulink, MapleSim...
- Uso ilimitado de librerías que representan más de 1000 años-persona de experiencia
- Acceso remoto integrado
- Diagnóstico remoto integral
- Mecanismos inteligentes de actualización de software
![](/fileadmin/1372221509424-de-html-1.2.jpg)
- Información adicional:
- Folletos sobre Automation Studio 4
Estándares abiertos
La única solución preparada para el futuro debe ser abierta. Una solución abierta le permite trabajar con las herramientas que le sean más cómodas de usar. Permite que las máquinas se comuniquen sin esfuerzo con los sistemas externos, y al facilitar la reutilización del software existente para las soluciones futuras, libera un tiempo valioso de forma que se puede lanzar el producto al mercado más rápidamente. B&R ofrece un sistema abierto en todos los niveles y en todos los productos.
![](/fileadmin/1663484041766-en-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1663484041790-en-html-1.0.jpg)
Generación automática de código
Los algoritmos y los lazos de control desarrollados en herramientas especializadas pueden implementarse de manera muy rápida y precisa en programas de control con generación automática de código. B&R ofrece una serie de interfaces certificadas, por ejemplo, para MATLAB/Simulink o MapleSim.
La interfaz para Simulink es muy fácil de usar. Las variables de entrada/salida en el control se definen fácilmente en Simulink. Entonces, la potencia total de Simulink está disponible para el programa de control y también para el componente de control.
![](/fileadmin/1424207499487-de-html-1.0.jpg)
- Información adicional:
- Detalles sobre la interfaz Simulink