![](/fileadmin/1427994264516-de-html-1.0.jpg)
Los diferentes conceptos para implementar aplicaciones de energía solar concentrada, como las torres solares, por ejemplo, se benefician de la amplia gama de productos de B&R.
La base para estas aplicaciones es la Sistema X20, que cumple con todos los requisitos ambientales y proporciona la flexibilidad y escalabilidad necesarias para crear una solución técnicamente avanzada y rentable.
B&R confía en estándares abiertos para permitir una interconectividad ilimitada de todos los componentes.
B&R tiene la solución perfecta para...
Sólida plataforma de control
El probado sistema X20 de B&R se caracteriza por el hecho de que puede adaptarse a cualquier aplicación debido a su ligereza, modularidad y flexibilidad.
Enorme cartera de productos, todos los sistemas de bus de campo
Más de 250 módulos X20 diferentes permiten su uso en cualquier aplicación concebible. Están disponibles interfaces para todos los sistemas de bus de campo más destacados para integrar y conectar el sistema X20 con varios sensores, sistemas, etc.
Aprobado para uso marítimo y rango de temperatura ampliado
Prácticamente todos los componentes estándar del sistema están certificados para aplicaciones marítimas. Esto permite su uso en barcos o en alta mar y es un sello de calidad para los productos debido a las estrictas pruebas que deben llevarse a cabo. El sistema X20 ofrece, con solo unas pocas excepciones, un rango continuo de temperatura de funcionamiento de -25 a +60 °C.
Construcción de alta resistencia
Además de los productos con protección IP20, también está disponible una versión revestida del sistema que puede soportar hasta el 100% de humedad y gases corrosivos, así como el sistema X67 para aplicaciones que requieren protección IP67.
![](/fileadmin/1400013568459-de-html-1.0.jpg)
Estándares abiertos
La única solución preparada para el futuro debe ser abierta. Una solución abierta le permite trabajar con las herramientas que le sean más cómodas de usar. Permite que las máquinas se comuniquen sin esfuerzo con los sistemas externos, y al facilitar la reutilización del software existente para las soluciones futuras, libera un tiempo valioso de forma que se puede lanzar el producto al mercado más rápidamente. B&R ofrece un sistema abierto en todos los niveles y en todos los productos.
![](/fileadmin/1663484041766-en-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1663484041790-en-html-1.0.jpg)
Medición integral de energía
Los módulos compactos de E/S X20 se utilizan para registrar todos los datos del consumo energético. A continuación se describen detalladamente los módulos que se utilizan:
Medición de la energía eléctrica
Módulos de medición de energía X20AP para transformadores de corriente con 5 A, 1 A, 20 mA o 333 mV para potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente; registra secuencias de fase, fases individuales, valores acumulativos y corriente en línea de neutro. También registra la frecuencia y los armónicos (hasta el armónico 31)
Lecturas del contador para caudal de flujo volumétrico/másico
Módulos de comunicaciones X20CS1012 con maestro M-Bus integrado para conectar hasta 250 esclavos M-Bus (por ejemplo, lectura de contadores de gas, agua, electricidad, calor e impulsos)
Señales analógicas para caudal de flujo volumétrico/másico
Módulos de entradas analógicas X20AI para señales de medición analógicas (por ejemplo, caudal de flujo)
Impulsos de recuento para caudal de flujo volumétrico/másico
Módulos de contador digital X20DC para impulsos de medición digitales (por ejemplo, volumen de flujo)
![](/fileadmin/1424295295086-de-html-1.0.jpg)