Las exigencias impuestas sobre los vehículos comerciales han evolucionado radicalmente en los últimos años. Con las nuevas funciones que se añaden continuamente y los requisitos de eficiencia operativa y calidad más altos que nunca, estos vehículos necesitan un sistema de automatización que sea a la vez potente y escalable. Gracias a B&R, la implementación de soluciones de automatización para maquinaria de construcción y vehículos municipales, así como para aplicaciones agrícolas y forestales, es más fácil que nunca.
![](/fileadmin/balken_weiss-a89b4c4c.jpg)
HARDWARE
Intercambio de datos con Automation PC Mobile
Nuestro informe acerca del tema de las máquinas autónomas examina el papel cada vez más importante que desempeñan las máquinas autónomas en la potenciación de la productividad agrícola. Para que los equipos autónomos puedan realizar sus tareas de forma autónoma, necesitan datos de diversos sensores. El Automation PC se utiliza en exteriores y permite recopilar grandes cantidades de datos provenientes de distintas máquinas agrícolas y reenviarlos a sistemas de nivel superior.
Un tractor y una cosechadora, por ejemplo, pueden compartir información acerca de sus respectivas velocidades y capacidades de carga. Si las máquinas agrícolas pueden intercambiar información, serán más efectivas sobre el terreno. »Explore el folder de Automation PC
Funcionamiento fiable para las condiciones más duras
Las tareas agrícolas son sinónimo de lluvia, suciedad, calor y vibraciones. Sin embargo, incluso en estas condiciones adversas, es fundamental que los paneles de operario garanticen un funcionamiento fiable. Una carcasa de aluminio fundido a presión ofrece estabilidad mecánica y la pantalla multitáctil puede utilizarse incluso bajo la lluvia.
Control modular X90 y sistema de E/S
Los fabricantes de maquinaria agrícola y de construcción se enfrentan al desafío de implementar funciones de máquinas inteligentes (semi)autónomas con rapidez y de afrontar su mantenimiento a largo plazo. B&R sigue abriendo nuevas posibilidades en la automatización de maquinaria móvil con su control modular X90 y su sistema de E/S. El conjunto completo de componentes estandarizados del sistema es perfecto para implementar conceptos de automatización flexibles.
Flexible significa que pueden elegirse controles de entre una amplia gama de tipos de rendimiento, lo que garantiza unas soluciones coherentes tanto para máquinas básicas como de gama alta.
Una gran variedad de placas opcionales para el X90 facilita la conexión de sensores, la transmisión de datos de diagnóstico o el control directo de los motores paso a paso.
Seguridad para máquinas móviles
La Directiva Europea de Maquinaria y el tema de la seguridad en general cada vez son más importantes para los fabricantes de maquinaria móvil. Un gráfico de riesgos como el que se muestra en nuestro informe acerca de la seguridad de la maquinaria móvil es una herramienta importante para analizar el riesgo y determinar el nivel de tecnología de seguridad necesario. Para evitar el coste adicional que representa el desarrollo de soluciones de seguridad en la misma empresa, muchas de ellas prefieren solicitar ayuda a un socio tecnológico fiable.
Disponibilidad ininterrumpida de las máquinas
Como es bien sabido, el tiempo de inactividad no programado puede llegar a ser muy costoso. Nuestro informe acerca del mantenimiento predictivo examina cómo estos costes pueden reducirse al mínimo con la analítica y el mantenimiento más avanzados. La tabla de opciones de B&R para la monitorización del estado utiliza los datos de las vibraciones para la detección prematura de daños, de modo que puedan repararse antes de que causen fallos en el equipo.
Pilas de software para funciones especiales
B&R ofrece una pila ISOBUS certificada y la correspondiente cadena de herramientas para conectar tractores y aperos. ISOBUS es un protocolo de comunicación basado en CAN que permite que máquinas de diferentes fabricantes puedan intercambiar datos. La pila ISOBUS de B&R cubre todos los aspectos relevantes del estándar ISOBUS.
- Puntos destacados
- Comunicación independiente del proveedor entre máquinas agrícolas
- Herramientas de simulación para el desarrollo eficiente de proyectos
- Hardware certificado
![](/fileadmin/balken_weiss-a89b4c4c.jpg)
SOFTWARE
Desarrollo de software 3 veces más rápido gracias a los componentes modulares
Tecnología mapp está revolucionando el desarrollo del software de aplicación en el campo de la automatización. Los componentes modulares de software simplifican el desarrollo de nuevos programas y reducen el tiempo de desarrollo del software para máquinas en un factor de tres.
![](/fileadmin/mappTechnology-547e003e.jpg)
¿Cómo se realiza? mapp simplifica la implementación de tareas de programación que se repiten con frecuencia en la automatización de la maquinaria móvil. Ello se consigue ofreciendo componentes de software completamente probados y preparados. Ahora, los programadores pueden concentrarse en su tarea principal: la implementación de procesos de automatización en el software de aplicación.
mapp Control Tools
Los algoritmos de control avanzados son cruciales para el valor añadido de una máquina móvil. mapp Control Tools ofrece una amplia gama de funciones básicas en el campo del control en bucle cerrado y el procesamiento de señales. Para aprovechar al máximo el potencial de innovación con soluciones de control individuales, se dispone de reguladores PID con sus correspondientes funciones de ajuste, filtros de paso bajo, filtros Kalman y componentes para la generación de perfiles.
![](/fileadmin/mapp_Control_Tools-70161856.jpg)
mapp Crane
mapp Crane ofrece soluciones de control de bucle cerrado para grúas con cargas suspendidas. Para que estos sistemas funcionen con eficacia, es necesario compensar la tendencia a la vibración de la carga. Así se evita la formación de balanceos incontrolados y oscilaciones sesgadas. Las cargas útiles pueden moverse más rápidamente y, al mismo tiempo, se mejora la seguridad tanto para los operarios como para los materiales. Entre las posibles aplicaciones se incluyen puentes-grúa (OHB), grúas pórtico montadas sobre rieles (RMG) y grúas de barco a tierra (STS).
![](/fileadmin/mapp_Crane-82b745ec.jpg)
mapp Hydraulics
mapp Hydraulics proporciona un fácil acceso a las funciones avanzadas de bucle cerrado. El software ayuda a los desarrolladores en el diseño, la simulación, la puesta en marcha virtual y el diagnóstico de sistemas hidráulicos. Las innovadoras funciones de autoajuste facilitan la determinación de los parámetros óptimos del controlador para cualquier combinación de cilindros, bombas y válvulas. Un eje hidráulico también puede integrarse en una red de ejes CNC con ejes eléctricos sin ningún esfuerzo.
![](/fileadmin/mapp_Hydraulics-aadf2f1a.jpg)
mapp Temperature
Las soluciones de control de temperatura de alto rendimiento, como las que se requieren para la extrusión o el termoformado, resultan especialmente difíciles de desarrollar. Esto es especialmente cierto cuando los requisitos incluyen el autoajuste, las curvas de calefacción sincronizadas por zonas, el mínimo rebasamiento o los modos de funcionamiento con optimización energética. mapp Temperature ofrece funciones para el control óptimo de los procesos de temperatura. Haga que las máquinas trabajen más cerca de los límites físicos.
![](/fileadmin/mapp_Temperature-1aa379de.jpg)
Una herramienta de ingeniería universal para todo tipo de tareas
Automation Studio de B&R es un entorno de desarrollo de software integrado que dispone de todas las herramientas necesarias para todas las fases de un proyecto. Los controles, los servoaccionamientos, los equipos de comunicación y los dispositivos HMI pueden configurarse en un único entorno. De esta forma se reduce tanto el tiempo de integración como los costes de mantenimiento al desarrollar nueva maquinaria de construcción. Automation Studio permite la programación PLC en todos los lenguajes IEC 61131-3, en CFC y C, así como la programación orientada a objetos en C++.
La simulación ahorra tiempo y aumenta la calidad
Cada desarrollador puede trabajar en su lenguaje preferido y las máquinas móviles pueden desarrollarse de una forma más rápida y más sencilla. Realizar pruebas en maquinaria agrícola real es un proceso costoso y que requiere mucho tiempo. Dada la progresiva complejidad de la maquinaria, el tema del modelado y la simulación es cada vez más importante. B&R ofrece las herramientas que necesita con MATLAB/Simulink y MapleSim.
![](/fileadmin/balken_weiss-a89b4c4c.jpg)
UN SOCIO, UNA SOLUCIÓN
Para nosotros, conseguir una automatización perfecta significa mucho más que desarrollar las mejores soluciones en automatización móvil e industrial; también significa desarrollar relaciones duraderas con nuestros clientes, socios, empleados y proveedores, basadas en la confianza mutua y en beneficios medibles. Con más de 180 oficinas en todo el mundo , siempre tendrá a B&R cerca de usted.
Póngase en contacto con nosotros
El Robotti de AgroIntelli es un innovador robot agrícola para su uso sobre el terreno. Para ellos era importante tener a su lado a un socio tecnológico que comprendiera todo el proceso de desarrollo, tanto de hardware como de software. Un socio que ofreciera la infraestructura para pensar en dimensiones globales.
El vehículo de limpieza de alcantarillas de Aryan Pumps recicla el agua residual extraída para volver a utilizarla la próxima vez que se limpie una alcantarilla. Para una tarea como esta, resulta muy provechoso contar con un sistema de control resistente. El software de B&R facilitó la programación utilizando los lenguajes estándar de la norma IEC 61131.
Los remolques Benzberg automatizados destacan por su dirección automática y su transmisión hidrostática. La compensación automática de la pendiente nivela horizontalmente la plataforma del remolque para evitar la pérdida de carga útil.
Nuestro histórico cliente Bednar FMT es uno de los actores más fuertes en su campo y utiliza nuestro sistema de control y E/S X90 en sus sembradoras. El sistema está diseñado especialmente para su uso en entornos difíciles. Gracias a su modularidad y robustez, Bednar FMT puede utilizarlo en varios tipos de máquinas. Varias tarjetas opcionales permiten que el sistema modular X90 se adapte perfectamente a cualquier aplicación.