El resumen sirve de orientación para los nombres cortos de las formaciones oficiales estándar de B&R y sus referencias. Se ofrece tanto formación presencial como formación a distancia. En el siguiente listado hace referencia a las formaciones presenciales que se imparten. Sin embargo, en muchos casos existe una oferta de formación a distancia equivalente.
- Código
- SEM - Formaciones oficiales presenciales
- SRL - Formaciones oficiales a distancia
Seleccione su ruta de aprendizaje. Siga las flechas de izquierda a derecha. Así obtendrás la selección y secuencia de las formaciones necesarias. Para las ofertas de formación a distancia, "SEM" puede sustituirse por "SRL" (por ejemplo, SEM210 = SRL210)
No todos las formaciones se ofrecen en todas las filiales de B&R. A continuación se ofrece un resumen de todas las ofertas locales:
Tecnología de control
- Programación y configuración en Automation Studio
- Commissioning and diagnostics of the control system
- Desarrollo de software con IEC 61131 - Lenguajes de programación
- Utilización y creación de bibliotecas
- Comunicación en el controlador
- Gestión de datos y alarmas en el controlador
- Los fundamentos del control en bucle cerrado
Tecnología de servo accionamiento para aplicaciones de uno y varios ejes
- El concepto detrás de la solución de servoaccionamiento de B&R
- Puesta en marcha y optimización del bucle de control
- PLCopen e integración de la tecnología mapp
- Aplicaciones de un solo eje
- Acoplamientos directos y levas electrónicas
Tecnología de servo accionamiento para movimientos con control de trayectoria - Robótica, CNC
- Descripción general de cómo funciona un grupo de ejes
- Configuración de un CNC o Robot en Automation Studio
- Uso de sistemas de coordenadas y herramientas.
- Configuración de la supervisión del espacio de trabajo
- Puesta en marcha, diagnóstico y simulación
Tecnología Track, sistemas de transporte flexibles - ACOPOStrak, SuperTrak
- Los fundamentos de la tecnología Track de B&R
- Concepto de sistema y software
- Ejecución de diversos movimientos en la simulación
- Dimensionar de un Track
- Puesta en marcha y diagnóstico
Ingeniería de control para sistemas mecatrónicos - Temperatura, hidráulica, bobinadoras
- Los fundamentos del control en bucle cerrado
- Control de temperatura
- Aplicaciones hidráulicas
- Control de tensión en bucle cerrado
Tecnología de seguridad, control de movimiento seguro
HMI and operation
- Control de movimiento seguro con mapp Safety y mapp Motion
- Localización, cambio de unidades y gestión de usuarios
- Procesamiento de eventos e implementación de objetos dinámicos
Visión artificial, procesamiento de imágenes
Modelización y simulación
- Los fundamentos de la visualización y la simulación para la tecnología de control industrial
- MapleSim y la interfaz de Mock-up funcionales (FMI)
- Automation Studio Target for Simulink
- Puesta en marcha virtual con industrialPhysics
Conectividad mediante buses de campo y protocolos
- Introducción a OPC UA, POWERLINK y openSAFETY
- Uso y creación de archivos de descripción de dispositivos
- Diagnóstico y análisis de redes
- Aplicación con kits de desarrollo
Control de procesos
Diagnóstico y mantenimiento para sistemas de control
- Selección y diseño de los componentes del sistema X20
- Estrategia para el uso específico de herramientas de diagnóstico
- Diagnóstico con y sin software
- Adquisición de piezas de repuesto y sustitución de módulos
- Trabajar en proyectos existentes y monitorizar las variables del proceso