El primer y único estándar abierto e independiente del bus
openSAFETY es el primer estándar de seguridad abierto y realmente independiente del bus, disponible para todas las soluciones de bus de campo y Ethernet industrial. Esta tecnología facilita la implementación de medidas de seguridad de acuerdo con la normativa vigente 2006/42/CE para maquinaria, así como otras normativas vigentes. Utilizando el principio del "canal negro", openSAFETY es el único protocolo de seguridad del mundo capaz de transferir datos seguros a través de cualquier sistema de bus de campo.
Además de su alto grado de interoperabilidad, la forma en que se comunica este protocolo garantiza que todos los destinatarios reciben y procesan los mensajes al mismo tiempo. Esta es una de las razones por las que openSAFETY está un paso por delante del resto en cuanto a tiempos de respuesta. Además, la integración a través de POWERLINK reduce todavía más los tiempos de respuesta. Esto a su vez aumenta de forma considerable la disponibilidad de las máquinas y los sistemas.
Las ventajas saltan a la vista
Utilizar la tecnología openSAFETY tiene muchas ventajas. La combinación de tiempos de respuesta más rápidos y distancias de seguridad más cortas significa una mayor productividad, lo cual es especialmente importante para los fabricantes de maquinaria. Los operarios del sistema se benefician de una puesta en marcha y un cambio de producto más rápidos gracias a la configuración y parametrización automatizadas.
Además de las E/S digitales, openSAFETY también cubre interfaces analógicas y de temperatura, así como la medición segura de la velocidad hasta SIL 3 y PL e. Junto con la tecnología de accionamiento seguro, permite un gran número de reacciones seguras extremadamente rápidas, lo que ofrece a los desarrolladores de máquinas la oportunidad de reducir su dependencia de los botones de parada de emergencia que a menudo pueden provocar daños.
Cableado sustancialmente simplificado
El cableado de los sensores y actuadores orientados a la seguridad se simplifica enormemente con openSAFETY, ya que pueden integrarse en la red en el mismo nodo de E/S remotas que las E/S estándar. Además, muchos componentes orientados a la seguridad disponen ahora de su propia conexión de bus y pueden conectarse directamente a la red. En un sistema totalmente integrado, tampoco es necesario cablear contactos de señalización del sistema de seguridad al sistema estándar.
Con openSAFETY, B&R ofrece una completa transparencia de todos los canales de E/S seguros y estándar en un sistema. Esto permite configurar las opciones de la máquina o los módulos que no están integrados de forma permanente en un sistema (incluso cuando deben equiparse con las características de seguridad necesarias) en un proyecto de software estándar y ponerlas en marcha en el campo, simplemente seleccionando la configuración adecuada en la pantalla de un ordenador.