El sistema de gestión de usuarios de B&R permite configuraciones personalizadas para cada operario. La nueva función de Diagnóstico permite que el operario pueda elegir a través del terminal HMI el nivel de detalle del diagnóstico del flujo del proceso. Ello ayuda a minimizar el tiempo de inactividad y aumenta notablemente la disponibilidad de la planta.
![](/fileadmin/1604846170133-de-html-1.0.jpg)
Los diagnósticos pueden emplearse para analizar el flujo de proceso de toda una planta a un nivel macro. Los análisis de rendimiento permiten identificar posibles atascos o interrupciones del tráfico.
Un nivel intermedio ofrece un nivel de detalle adicional. Aquí, los diagnósticos se aplican a los módulos individuales o a los segmentos de la pista para delimitar dónde se producen los retardos.
![](/fileadmin/1604846170165-de-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1604846170175-de-html-1.0.jpg)
El análisis más detallado se realiza al nivel micro, donde la atención se centra en las lanzaderas individuales. Ello ayuda a identificar la causa exacta del problema, como un láser que se dispara muy lentamente. Este análisis extremadamente preciso resulta perfecto para implementar medidas de mantenimiento predictivo. Si una válvula de llenado no rinde a su nivel habitual, puede ser un indicio temprano de un fallo inminente. Al detectar y corregir los problemas antes de que pasen a ser graves, puede evitarse el tiempo de inactividad y aumentar notablemente la disponibilidad de la planta.
- Puntos destacados
- Diagnósticos personalizados para cada operario
- Disponibilidad notablemente superior en las plantas
- Tiempo de inactividad mínimo