Tabla de selección
Conexiones de válvulas

7XV108.50-11

7XV108.50-12

7XV116.50-11

7XV116.50-12

7XV116.50-01

7XV124.50-11

7XV124.50-12

Número de válvulas

8

8

16

16

16

24

24

Pin de tierra

22,23,24,25

13,22,23,24,25

22,23,24,25

13,22,23,24,25

22,23,24,25

25

13

Protección

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

Conexión del bus

11 pines

11 pines

11 pines

11 pines

10 pines

11 pines

11 pines

Fuente de alimentación

Conexión del bus

Conexión del bus

Conexión del bus

Conexión del bus

Conexión del bus

Conexión del bus

Conexión del bus

Tabla de selección
Conexiones de válvulas

7XV108.50-51

7XV108.50-62

7XV116.50-51

7XV116.50-62

7XV124.50-51

7XV124.50-61

7XV124.50-62

Número de válvulas

8

8

16

16

24

24

24

Pin de tierra

22,23,24,25

13,22,23,24,25

22,23,24,25

13,22,23,24,25

25

25

13

Protección

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

Conexión del bus

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

Fuente de alimentación

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

Seleccione país e idioma

B&R Logo