Diseño higiénico perfecto y consistente - Acero inoxidable - Panel PC
Además de los paneles de operador estándar, B&R también ofrece dispositivos que cumplen con los requisitos exclusivos de industrias específicas.
Especialmente en las industrias de bebidas, alimentación, farmacéutica y de empaquetado, los sistemas deben cumplir estrictos requisitos de higiene, robustez y fiabilidad. El diseño especial de los productos de B&R garantiza que así sea.
Los Panel PC de acero inoxidable de B&R se caracterizan por su diseño higiénico y utilizan materiales especialmente resistentes como el acero inoxidable liso, un revestimiento de poliéster de alta calidad y materiales de sellado especiales.
Puntos destacados
- Stainless steel material 1.4301, smoothed surface
- IP69K protection (front)
- Projected capacitive multi-touch or analog resistive single-touch screens
- Displays from 15" XGA to 24" Full HD
- Shatter protection
- Glove operation possible
- Unique sealing system eliminates gaps
- Swing arm - Flexible installation on top or bottom
- Connections for DVI, SDL, SDL3, SDL4, Panel PC
Panels
Accessories
Pantalla táctil - Paneles de brazo articulado - Seguro e intuitivo
Los paneles de brazo articulado de acero inoxidable están equipados con pantallas multitáctiles o táctiles. Son intuitivos y fáciles de usar. La seguridad en el manejo aumenta al garantizar que solo se muestran opciones razonables en la pantalla. Como resultado, la posibilidad de error se mantiene al mínimo. La aplicación determina qué estados operativos están disponibles para su selección. Esto ayuda al usuario a navegar con confianza y paso a paso a través de procedimientos más complejos. Las pantallas táctiles tienen una superficie lisa, por lo que su integración en el panel de operario les permite seguir cumpliendo estrictos requisitos de higiene.
Las dimensiones de los Panel PC fueron diseñadas para que fueran especialmente compactos. Esto significa que no se necesitan asas adicionales. La interfaz USB trasera protegida es una característica estándar. Un sistema de brazo articulado estándar también se puede instalar allí.
Botoneras luminosas
All integrated B&R illuminated ring keys can be illuminated in several colors and individually labeled with symbols, numbers or text.
Diseño personalizado
Los paneles de diseño higiénico pueden adaptarse de forma específica e individualizada para responder a todas estas demandas.
Su aspecto externo también puede diseñarse a petición del cliente mediante B&R Panel Designer.
Diagonal | Resolución | Pantalla táctil | Botoneras luminosas | RFID | Parada de emergencia | Panel PC |
---|---|---|---|---|---|---|
15" | XGA | Resistiva analógica | No | No | No | 2100 |
15,6" | HD | Capacitiva proyectada | Sí | Sí | Sí | 2100 |
18,5" | HD | Capacitiva proyectada | No | No | No | 2100 |
18,5" | HD | Capacitiva proyectada | Sí | Sí | Sí | 2100 |
19" | SXGA | Resistiva analógica | No | No | No | 2100 |
21,5" | Full HD | Capacitiva proyectada | Sí | Sí | Sí | 2100 |
24" | Full HD | Capacitiva proyectada | No | No | No | 2100 |