![](/fileadmin/Skalierbar-a4677bbb.jpg)
A medida.
Los sistemas de B&R se adaptan con flexibilidad a cualquier requerimiento.
![](/fileadmin/Kompromisslos-6fb1e8b1.jpg)
Robusto.
Calidad permanente para un rendimiento a largo plazo que resiste sin problemas en los entornos industriales más difíciles.
![](/fileadmin/Stark_Intel-7f2ae9ce.jpg)
Potente.
El más alto rendimiento con los procesadores de Intel: Core i3|i5|i7.
Grandes ventajas
Los PCs de B&R se han diseñado y fabricado para satisfacer las demandas de los clientes industriales en máxima robustez, fiabilidad y disponibilidad a largo plazo. Los responsables de una larga lista de industrias han elegido los PCs industriales de B&R, con el conocimiento de que PCs que a primera vista pueden parecer asequibles, resultan muy costosos a largo plazo. En definitiva, lo que importa es el coste total dentro del ciclo de producción, y ahí es donde los PCs industriales de B&R permiten obtener los mejores resultados.
![](/fileadmin/Vorteile-5e4e03d8.jpg)
![](/fileadmin/Automation_PC_910-ad72e76b.jpg)
![](/fileadmin/_MG_7654-_with-clipping-path_-41130306.jpg)
Panel PCs
Los Panel PC combinan una pantalla y un PC en un solo dispositivo extremadamente compacto y están disponibles en una amplia variedad de tamaños de pantalla táctil o multitáctil y/o teclas de entrada de datos. Los diseños con protección IP65 están especialmente pensados para su uso en entornos especialmente agresivos.
![](/fileadmin/Stecker_SDL3-a70d81a1.jpg)
Tecnología de transmisión
La nueva tecnología de transferencia Smart Display Link 4 ofrece claras ventajas para la fabricación de máquinas y sistemas modulares.
![](/fileadmin/Tragarm_Automation_Panel_Composing_15-24_neu_rein-ad1bfd77.jpg)
Monitores industriales
Los Automation Panels son los dispositivos HMI perfectos para acompañar a un PC en formato caja o a un PC en formato panel ampliado. Están disponibles en una amplia variedad de tamaños de pantalla, con una pantalla táctil o multitáctil y/o teclas de entrada.
![](/fileadmin/APC_mobile_3100-ce3ed266.jpg)
Automation PC móvil
El Automation PC móvil 3100 dispone de protección IP69K y está especialmente diseñado para su uso en entornos exigentes.