Los motores de imán permanente de B&R son unos servomotores compactos y altamente dinámicos con un nivel muy alto de eficiencia. Son totalmente adaptables en cuanto a potencia, precisión, opciones y adecuación a los ejes relacionados con la seguridad. Además, también se ofrecen motores paso a paso. Los motores estándar tienen una excelente relación calidad-precio y pueden entregarse en un corto período de tiempo.
Rendimiento escalable, aplicación versátil
Rendimiento que combina desde servoaccionamientos directos para ejes de alta precisión hasta un rentable grupo motor, con una elección flexible de dimensiones de bridas, sistemas de refrigeración, clases de protección, opciones de rodamientos y momento de inercia.
Sistemas de encoder personalizados
Los motores de B&R están equipados de serie con sistemas de retroalimentación inductiva y una interfaz digital, lo que permite implementar ejes orientados a la seguridad con gran precisión, incluso en la configuración básica. Existen encoders ópticos de alta precisión para aplicaciones de gama alta. Los encoders de B&R pueden adaptarse de forma óptima a los servocontroles e integrarse en el entorno del sistema gracias al chip de parámetros integrado.
Conexiones preparadas para el futuro
La transmisión digital de señales permite utilizar la innovadora tecnología de cable híbrido del motor, que combina los cables del encoder y de alimentación. El esfuerzo de cableado y el tiempo de instalación se reducen así al mínimo.
Serie
8LS...-3
Especialmente dinámico
Los motores de la serie 8LS son muy dinámicos, tienen una gran capacidad de sobrecarga y están diseñados para aplicaciones en una amplia gama de sectores, como los del plástico, envases y embalajes, el metal y la alimentación y bebidas.
8LSN
Con mayor momento de inercia
Los motores síncronos 8LSN se han desarrollado especialmente para su uso en aplicaciones en las que se requiere un alto momento de inercia, por ejemplo en el sector metalúrgico. Además, estos motores se caracterizan por un diseño compacto y una gran precisión de posicionamiento.
8JSA
La alternativa compacta
El diseño compacto de la serie 8JSA junto con una densidad de potencia muy alta caracterizan a estos servomotores con dimensiones de brida alternativas. Su sólido diseño (encapsulado del estátor) y su alta capacidad de sobrecarga hacen de estos motores la elección perfecta para una amplia gama de aplicaciones.
8JSB / 8JSQ
Diseño higiénico uniforme
Los nuevos servomotores de la serie 8JSB and 8JSQ cuentan con un diseño higiénico que permite una limpieza eficiente en las áreas de producción de alimentos e ingeniería biomédica. Con sus superficies lisas y la protección IP69K, estos motores fueron desarrollados observando estrictamente los estándares de higiene EHEDG y FDA.
8KS
Para requisitos de alto rendimiento
La clase de potencia superior requiere motores con elevado par motor a altas velocidades. La serie de servomotores 8KS ha sido especialmente diseñada para estas aplicaciones.
Herramientas online
Configurador CAD para motores y reductores Aún no disponible para los servomotores 8KS.
Nuestra aplicación CAD le permite acceder a datos de CAD 2D/3D en muchos formatos diferentes.