![](/fileadmin/1277672330728-de-html-1.3.jpg)
La tensión del bus de continua permanece constante, independientemente de la tensión de alimentación, lo que permite maximizar el uso de los servoaccionamientos y los motores independientemente del lugar de instalación. Comportamiento idéntico de la máquina en todo el mundo, sin transformadores adicionales. Al utilizar sistemas modernos, los recursos más valiosos se pierden ya que tienen que dimensionarse de acuerdo con la tensión de red más baja. Por otra parte, también es posible utilizar los servoaccionamientos ACOPOSmulti en redes de tensión de 3 x 220 V sin necesidad de instalar transformadores. Sin embargo, esto requiere el uso del siguiente módulo de alimentación más grande.
Unidad de regeneración de energía integrada
Los módulos de alimentación activa 8BVP son capaces de regenerar energía. En lugar de convertirla en calor como suele ser habitual, la energía cinética generada durante el frenado se convierte en energía eléctrica que se regenera en el sistema. La ventaja es clara: se evita que las resistencias de frenado utilizadas en el interior del armario eléctrico por los dispositivos convencionales generen calor adicional. El sistema de regeneración de energía integrado proporciona una solución eficiente y respetuosa con el medio ambiente para evitar la acumulación de calor en el armario eléctrico, que se generaría con la energía de frenado. Esto es especialmente importante al distribuir varios ejes pequeños en un espacio reducido.
Corrección del factor de potencia
Otra de las ventajas es que sólo se extrae la potencia eficaz de la alimentación de red. El mecanismo de corrección del factor de potencia (PFC) reduce considerablemente la carga conectada y el consumo de corriente de la máquina (en un factor de 2 aproximadamente). Esto da como resultado fusibles y secciones de cables más pequeños. El módulo de alimentación está diseñado para satisfacer óptimamente los desafíos que surgen de las diferentes redes de suministro de energía de todo el mundo. Los servoaccionamientos ACOPOSmulti ya están preparados para futuras normativas.
Preparados para un "mantenimiento inteligente"
Al igual que el resto de módulos de la serie ACOPOSmulti, los módulos de alimentación también disponen de conexión de red. Esto permite registrar y analizar todos los datos sobre el consumo de corriente, la eficiencia de la máquina, etc. Junto con la información de los distintos ejes, esto representa un gran paso adelante hacia un "mantenimiento inteligente".