![](/fileadmin/1277672330821-de-html-1.1.jpg)
La marca B&R significa muchos años de experiencia en el desarrollo y la fabricación de electrónica industrial. Además de la electrónica, la mecánica también se está convirtiendo en un factor clave para conseguir un funcionamiento óptimo. Se han destinado muchos años de trabajo en el desarrollo del diseño mecánico de los servoaccionamientos ACOPOSmulti para lograr el más alto grado de densidad de componentes, un rendimiento excepcional y un manejo sencillo.
Los componentes de alta calidad y las excelentes propiedades EMC garantizan una alta disponibilidad de los sistemas de producción modernos. Uno de los requisitos para el uso en entornos industriales agresivos es cumplir con todos los estándares EMC.
Los servoaccionamientos ACOPOSmulti se desarrollan y se producen de forma exclusiva en las instalaciones de B&R. El camino más corto entre el desarrollo y la producción ha demostrado ser la mejor solución en los últimos años y constituye uno de los pilares de nuestra excelente calidad. Sólo una compañía se encarga y se responsabiliza de toda la gama de hardware y software: B&R.