En términos de espacio, la innovadora solución de Optima tiene una clara ventaja sobre los sistemas que utilizan tecnología convencional para la agrupación de productos. "Con un diseño convencional con tornillos, la función de agrupación requiere una máquina con dos campos, cada uno de 220 centímetros de longitud", explica Dreschner. "En cambio, la solución ACOPOStrak añade solo 80 centímetros a la longitud total del sistema, por lo que es casi cuatro metros más corto que antes".
No obstante, consigue un mayor rendimiento que su homólogo convencional: el minorista de alimentación holandés produce y envasa 720 cápsulas en 72 cajas cada minuto. Hay un total de 80 lanzaderas en circulación. Se distribuyen en dos pistas ovaladas independientes y apiladas, de 7,2 metros de longitud cada una.
Una de las razones de la división en dos pistas fue la separación necesaria entre los productos de menos de 50 mm, aunque las propias lanzaderas ya tienen 50 mm de ancho. Por lo tanto, los segmentos ovalados de la pista y los soportes de los productos están diseñados de tal manera que las pinzas del segmento ovalado superior y las del segmento ovalado inferior se apoyan alternativamente en el mismo nivel. En este nivel, los soportes de los productos solo tienen unos 40 mm de ancho cada uno, por lo que puede conseguirse la separación de productos necesaria inferior a 50 mm.