En los productos farmacéuticos la calidad siempre es la máxima prioridad, y este es el primer factor por el que se juzga a la maquinaria farmacéutica. Para una prensa de comprimidos, la calidad equivale a la capacidad de producir comprimidos de un peso y un grosor precisos y uniformes. Ello viene determinado, en gran medida, por la presión aplicada por los punzones superior e inferior. Obtener unas mediciones rápidas y precisas de esta presión es crucial para optimizar el rendimiento de la máquina mediante ajustes dinámicos en los servoejes de los punzones, los rodillos de precompresión superior e inferior y la estación de llenado.
En la prensa de comprimidos de SMA, este rendimiento de la medición se logra utilizando un módulo de entradas analógicas X20 de B&R, que permite el muestreo de 5 kHz/16 bits con un búfer. Pueden lograrse velocidades incluso más altas utilizando un módulo de procesamiento basado en FPGA de alta velocidad que utiliza la tecnología reACTION de B&R, que permite unos tiempos de ciclo tan breves de hasta 1 μs. El módulo de tecnología reACTION también es compatible con la programación IEC 61131-3 y permite prescindir de los controles de alta velocidad.
La plataforma de automatización es un Panel PC 3100 de B&R montado en un brazo articulado y con tecnología Intel Core-i, que puede ejecutar simultáneamente Windows y tareas en tiempo real. Conectados a través de Ethernet POWERLINK de alta velocidad en tiempo real, dos servoaccionamientos ACOPOS P3 de B&R ofrecen un control preciso para seis ejes en un tercio del espacio en armario que se requeriría para los servoaccionamientos convencionales de un solo eje.