![](/fileadmin/1429649145455-de-html-1.0.jpg)
Garantizar que los productos finales estén absolutamente libres de errores requiere un control de calidad automático y unos procedimientos de garantía que utilicen las tecnologías más avanzadas.
En B&R, se consiguen los máximos niveles de garantía de calidad sin comprometer la productividad. En un mercado tan exigente como es el de la industria automotriz, las inspecciones de calidad y la garantía de calidad no deben subestimarse porque, como resultado de la estrategia común de piezas, se vería afectado un número muy elevado de productos. No solo se debe garantizar la calidad de los productos finales, sino que también es decisiva la garantía de calidad de todos los procesos.
B&R facilita la perfecta integración de diagnósticos de sistemas y mantenimiento predictivo en todos los sistemas.
Garantía de calidad con un sistema de visión integrado
![](/fileadmin/1538513983869-de-html-1.0.jpg)
B&R ofrece una solución de visión inteligente y flexible que consiste en cámaras, lentes, equipos de iluminación y software. La perfecta integración en el sistema de control B&R permite el intercambio de datos sincronizado en todo el sistema. Las funciones de procesamiento de imágenes son fáciles de configurar y las aplicaciones se pueden crear sin mucho esfuerzo de programación.
Procesamiento de imágenes eficaz con el Automation PC 910
Equipado con la mejor tecnología del mercado, como los procesadores Intel® Core™ i-series de última generación, el Automation PC 910 es la opción perfecta para las aplicaciones más exigentes. Los puertos USB 3.0 proporcionan una conexión perfecta para la integración de sistemas de visión. Su diseño modular permite personalizar perfectamente el Automation PC 910 según los requisitos de cualquier aplicación.
Diagnóstico avanzado de un sistema por medio de la web
![](/fileadmin/1323144703403-de-html-1.0.jpg)
Con la última versión del System Diagnostics Manager (SDM), B&R ha añadido un conjunto de nuevas y potentes funciones de diagnóstico a una gama de productos ya de por sí muy extensa. El usuario no solo podrá acceder a la información acerca del software y del hardware del sistema desde cualquier parte del mundo, sino que también podrá utilizar applets de diagnóstico listos para usar y que pueden integrarse fácilmente en las aplicaciones.
Como todas las informaciones de mantenimiento necesarias para una máquina o sistema ya se encuentran integradas dentro del propio System Diagnostics Manager, se puede acceder a esta información desde cualquier PC sin necesidad de realizar ninguna instalación en el mismo. El único requerimiento que tiene el PC es el de disponer de un navegador web convencional. La apariencia del System Diagnostics Manager puede personalizarse de forma que encaje con la imagen o con las preferencias del propio fabricante de maquinaria o de sistemas.
Muchas opciones de diagnóstico diferentes
Además de poder acceder rápidamente a los valores actuales del servoaccionamiento (por ejemplo, velocidad, posición, estado de activación o estado de las entradas integradas), la lista de errores del eje también muestra una tabla con los errores que están activos y los que ya han sido validados con anterioridad. El System Diagnostics Manager (SDM) también puede utilizarse para acceder y utilizar los osciloscopios integrados en el servoaccionamiento. El hecho de poder comprobar el estado actual de los canales de E/S en cualquier parte del hardware con un visualizador de E/S integrado permite que la puesta en marcha de la máquina y del sistema sea más sencilla que nunca. El lento proceso de comprobar los puntos de E/S con cableado eléctrico es cosa del pasado.
Información al alcance de un fichero
Durante el mantenimiento, toda la información contenida en el System Diagnostics Manager puede cargarse desde el control y guardarse en un fichero simplemente pulsando el ratón. De este modo estos datos se pueden extraer fácilmente y enviarse a expertos para su análisis a distancia. Ello abre unas posibilidades totalmente nuevas para que los fabricantes de maquinaria puedan gestionar las solicitudes de mantenimiento y servicio.
Condition Monitoring
![](/fileadmin/1347270307379-de-html-1.1.jpg)
La capacidad de predecir los fallos de la máquina y el sistema antes de que sucedan reduce los costos y aumenta la disponibilidad. Los módulos de monitorización de condiciones de B&R, totalmente fáciles de configurar, detectan con precisión los puntos que requieren mantenimiento. Todos estos módulos forman parte de la serie de sistemas de control X20 y, por lo tanto, se pueden utilizar en cualquier topología de control sin limitaciones. Una característica especial de estos módulos es que llevan a cabo el análisis de vibraciones a nivel local, justo en el módulo. La disponibilidad de los resultados totalmente procesados reduce al mínimo el tiempo y el coste de la integración. Estos resultados también proporcionan una visión detallada de la mecánica del sistema, permitiendo optimizar los procesos existentes con la máxima eficiencia.
- Mantenimiento preventivo
- Configuración simple
- Parte del sistema de control X20
- Análisis local en el módulo
- Optimización de procesos