APROL ConMon es la solución de B&R para medir, registrar y evaluar todos los parámetros de estado relevantes para ofrecer una asistencia óptima en el proceso de mejora continua.

El objetivo principal del sistema de monitorización del estado es recopilar y transmitir el estado actual de un sistema, además de avanzarse para detectar o predecir daños. Con el fin de lograr estos objetivos, el sistema debe proporcionar las siguientes funciones:

  • Registro, almacenamiento y compresión de los datos de medición
  • Monitorización en línea de los parámetros
  • Vinculación en línea de los parámetros
  • Evaluación de los datos obtenidos con las mediciones
  • Incorporación y procesamiento de datos adicionales

Mayor calidad y disponibilidad – menor mantenimiento

La solución radica en la toma de decisiones informadas desde mantenimiento basadas en el estado actual de su equipo siempre que sea posible. Aun así, no hay una única estrategia que sirva para todo y cada una de las unidades de la planta debe tomarse de forma individual, considerando los requisitos legales y tomando las decisiones que tengan más sentido a nivel técnico y económico. Actualmente, los sensores inteligentes permiten que estas soluciones sean mucho más asequibles y fáciles de usar. Con APROL ConMon, B&R ofrece un paquete pre-instalado y pre-configurado que hace que la implementación de mantenimiento basada en el estado sea más directa que nunca.

APROL ConMon puede ser utilizado como una solución autónoma, independiente de cualquier sistema existente de control de fabricación, sistemas SCADA, sistemas de control de procesos y soluciones de PLC, o puede ser integrado en un sistema de control de procesos APROL existente.

Cursos

Formación en soluciones APROL (ConMon, EnMon, etc.) disponible en dos seminarios: Básico y Avanzado.

Formación en soluciones APROL SEM820.3 (Básico)

  • Ofrece los conocimientos básicos necesarios para empezar
  • Duración de la formación: 3 días
  • Configurar la topología completa (módulos de E/S, sistemas de bus de campo) con Automation Studio
  • Estructura y contenido de las plantillas para señales de entrada y transductores
  • Definir los puntos de medición utilizando una herramienta basada en Excel
  • Generar, validar y descargar todos los programas necesarios en el sistema ConMon utilizando CaeManager
  • Utilizar los informes ConMon basados en la web, incluyendo el informe de alarmas
  • Copia de seguridad y recuperación

¡Reserve su plaza ahora!

Formación en soluciones APROL SEM821.2 (Avanzado)

  • Incorpora un conocimiento más avanzado
  • Duración de la formación: 2 días
  • Trend System, incluyendo la herramienta de evaluación TrendViewer
  • Crear gráficos de proceso simples (diagramas de una sola línea)
  • Utilizar DisplayCenter
  • Utilizar informes estándar adicionales basados en la web
  • Tecnología de bus de campo (PROFIBUS DP, Modbus TCP, etc.)
  • Funciones básicas de los módulos de control (PAL)

¡Reserve su plaza ahora!

Seleccione país e idioma

B&R Logo