"El todo es mayor que la suma de sus partes". La observación de Aristóteles ciertamente parece aplicable a los fabricantes de maquinaria aditiva, y el sistema de automatización de B&R lo demuestra con una particular elegancia. La automatización de máquinas es la especialidad de B&R, y nuestras soluciones así lo reflejan. Ofrecen un valor real tanto para los fabricantes de máquinas como para los usuarios finales, todos los días y durante toda la vida de la máquina. Los fabricantes de equipos originales de fabricación aditiva consideran que estas son las funcionalidades vitales que sus máquinas deberán dominar para aumentar su nivel de rendimiento.
Funcionalidades del sistema
| ![]() |
- Una herramienta integrada para todos los productos y tareas: Software Automation
- Desde el diseño y el desarrollo hasta el despliegue y el diagnóstico
- Amplia simulación integrada
- Marco de pruebas de unidades integradas
| ![]() |
Funcionalidades de motion control
Las impresoras 3D tienen unos tamaños radicalmente diferentes entre sí. Desde las que fabrican componentes diminutos como dientes artificiales hasta enormes máquinas con volúmenes de construcción de hasta 8 metros cúbicos.
La amplia y adaptable gama de componentes de control de movimiento de B&R tiene la solución adecuada para cualquier tamaño de impresora.
![](/fileadmin/_processed_/f/1/csm_1601828979567-en-html-1.0_4f07f6e77e.jpg)
- Amortiguación de la oscilación para el montaje del encoder desacoplado térmicamente en entornos de alta temperatura
- Ondulación de baja velocidad del eje gantry para una perfecta planitud del lecho de polvo
- Motores especiales con rotación irregular minimizada para la impresión de alta precisión
Funcionalidades de seguridad
| ![]() |
![](/fileadmin/_processed_/b/5/csm_1601828979903-en-html-1.0_65bccafc89.jpg)
Ofrecemos una completa gama de funciones de control de movimiento seguro con el tiempo de reacción de seguridad más reducido del sector. Esto garantiza las distancias de seguridad más cortas y el menor tamaño de la máquina.
Funcionalidades de diseño de la máquina
![](/fileadmin/_processed_/3/8/csm_1601828978273-en-html-1.0_4b1fe90a89.jpg)
- Gestión de opciones rentables con ingeniería optimizada: Utilizar un armario estandarizado para todas las variantes y opciones de las máquinas implementadas de manera descentralizada
- Notable reducción del cableado: Conexiones minimizadas fuera del armario mediante una conexión en cadena margarita
- Pruebas independientes de las unidades de la máquina
B&R aplica este enfoque de diseño con servoaccionamientos integrados en el motor IP65 y módulos de E/S remotos IP67 diseñados para el montaje fuera del armario, así como también ofrece ayuda específica para la modularización del software en el sistema de ingeniería.
La superficie es cara y la tendencia hacia unas máquinas compactas es universal. Los componentes de automatización de B&R ofrecen una extraordinaria densidad de potencia en un diseño muy compacto. | ![]() |