Requisitos previos | Duración | Referencia del curso |
---|---|---|
Automation Studio 3.0.90 o superior instalado en el portátil del usuario Finalización de Formación Automation Studio: control y visualización (nivel intermedio) Finalización de Formación Automation Studio: integración de movimiento de un solo eje Dominio de un lenguaje de programación basado en texto de alto nivel | 2 días | SEM441.2a |
Objetivos
- Configurar servoaccionamientos para aplicaciones multieje.
- Sincronizar un eje con un maestro virtual o una simulación de eje.
- Programar acoplamientos directos con bloques de funciones de PLCopen.
- Programar acoplamientos usando levas dinámicas con bloques de funciones de PLCopen.
- Programar acoplamientos usando levas y tiempos de espera fijos.
- Entender el concepto de control ACOPOS y calibrar manualmente cada eje.
- Trazar los parámetros de accionamiento y los comandos de red utilizando la herramienta de diagnóstico de movimiento integrada en Automation Studio.
Descripción | Número de modelo | |
---|---|---|
TM441 – Control de movimiento: funciones multieje | TM441TRE.00-ENG | |
TM450 – ACOPOS: concepto de control y configuración | TM450TRE.25-ENG |