Woojin revolutioniert seine Maschinen mit B&R

Beide Unternehmen stellen ihre Innovationen zur K 2013 aus

Woojin konnte Geschwindigkeit und Präzision von drei verschiedenen Spritzgießmaschinen-Familien optimieren. Möglich machen dies die Servo-Antriebstechnik von B&R und die Kommunikation über POWERLINK. Im Oktober präsentieren B&R und Woojin diese und andere Innovationen in Düsseldorf auf der weltweit führenden Messe für Kunststoff und Gummi, der K 2013.

„Wichtig ist im Spritzguss, sowohl die Geschwindigkeit als auch die Präzision zu maximieren“, stellt Woojins Forschungs- und Entwicklungsleiter Injun Jung fest. „Die neueste dezentrale Servo-Technologie von B&R gibt uns die Möglichkeit, vielachsige Bewegungen perfekt zu synchronisieren und einen reaktionsschnellen Einspritzvorgang zu erzielen. Das POWERLINK-Netzwerk ermöglicht allen Slave-Achsen den direkten, schnellen und hoch-präzisen Datenaustausch.”

Woojin konnte durch Verwendung der Servopumpen-Technologie von B&R die Energieeffizienz seiner hydraulischen Spritzgießmaschinen steigern und deren Lärmentwicklung signifikant verringern. Servopumpen von B&R finden sich auch auf Woojins Zweiplattenmaschinen. Diese Maschinen verfügen über Schließkräfte von 450 bis 3.000 Tonnen; Ende des Jahres wird ein Modell mit 3.500 Tonnen die Familie ergänzen. Darüber hinaus hat Woojin seine vollelektrische Maschine TN250E mit einem neuen Kniehebelmechanismus mit optimierter Kraftübersetzung ausgestattet. Mit drei Servomotoren auf der Einspritzseite erreicht sie Einspritzgeschwindigkeiten bis 1000 mm/sec. Die neue Lösung erweiterte den Platz zwischen den Platten um zehn Prozent, ohne die Gesamtabmessungen der Maschine zu vergrößern. Das gesamte Einspritz-Antriebssystem einschließlich Steuerung wird als schlüsselfertige Lösung vom globalen Automationsführer B&R bezogen.

Woojin stellte seine auf B&R-Technologie basierenden neuen Maschinen mit durchschlagendem Erfolg auf der KOPLAS 2013 vor. Beide Unternehmen werden ihre neuesten Innovationen für die Kunststoffindustrie auf der Messe K 2013 in Düsseldorf präsentieren.



Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo