Schnell, lüfterlos und flexibel
Der Panel PC 900 Multitouch bietet höchste Rechenleistung mit Prozessoren bis hin zum Intel® Core™ i7. Durch neue Displaygrößen und die Multitouch-Funktion ist das neue B&R-Flaggschiff flexibler denn je einsetzbar. Die Kompatibilität zur bisherigen Gerätegeneration bleibt voll erhalten.
Frontseitig basiert der Panel PC 900 Multitouch auf den hochwertigen, projiziert kapazitiven Touchscreens der Display-Serie Automation Panel mit Widescreen Displays. Die durchgängige und entspiegelte Glasoberfläche mit den hochauflösenden Bildschirmen vereint höchste Funktionalität und modernes Design in einem Bedienpanel. Die Displaypalette reicht vom 15,6“-Modell bis zum 24“-Gerät mit Full-HD-Auflösung.
Sicher durch Multitouch
Die Multitouch-Displays ermöglichen neue und innovative Benutzerinteraktionen. So können Gesten wie Zoomen mit zwei Fingern oder schnelles Weiterblättern mit Wischgesten eingesetzt werden. Zudem lassen sich Fehlbedienungen der Maschine vermeiden, da wichtige Bedienschritte durch Zwei-Hand-Betätigung abgesichert werden können.
Kompatibel
Die Geräte der Serie Panel PC 900 unterstützen nicht nur Widescreen-Displays mit Multitouch, auch Geräte mit dem Seitenverhältnis 4:3 werden im neuen Gerätedesign fortgeführt. Ausgestattet mit analog resistivem Touchscreen und Diagonalen von 12,1" bis 19" sind die Panel PC 900 Singletouch bezüglich Auflösung und Abmessung voll kompatibel zur bisherigen Gerätegeneration.
Lüfterlos
Die Panel PC 900 sind in vielen Varianten lüfterlos betreibbar. In Verbindung mit SSD-Laufwerken oder CFast-Karten kommen die Geräte komplett ohne rotierende Teile aus – Wartungsarbeiten wie der regelmäßige Tausch der Luftfilter können entfallen.