Die kompakte S-Klasse unter den Steuerungen

Neue X20-Reihe Compact-S in 5 Ausführungen erhältlich

B&R stellt mit Compact-S eine neue Steuerungsfamilie innerhalb des X20-Systems vor. Die neuen Steuerungen vereinen 2 bislang gegensätzliche Merkmale: Sie sind zugleich leistungsstark und kompakt. Kunden wählen zwischen 5 verschiedenen Ausführungen und erhalten so technisch und wirtschaftlich immer das Produkt, das die Anforderungen der Maschine optimal erfüllt.

Zykluszeiten zwischen 400 µs und 4 ms

Standardmäßig verfügen die neuen Steuerungen über USB-, POWERLINK- und Gigabit-Ethernet-Anschlüsse und sind vollständig kompatibel mit allen anderen X20-Steuerungen. Die leistungsstärkste Ausführung der Compact-S-Steuerungen erreicht Zykluszeiten bis 400 µs und verfügt über 256 MB RAM und 2 GB internes Flash-Drive.

Wer diese Performance nicht benötigt, wählt zum Beispiel die Ausführung mit maximal 800 µs oder mit 1 ms Zykluszeit. Für Maschinen, die kein Echtzeitnetzwerk benötigen, eignen sich die beiden kleinsten Ausbaustufen der Compact-S. Sie verfügen über Fast-Ethernet und erreichen 2 ms beziehungsweise 4 ms als schnellste Zykluszeit.

Voll skalierbar

Eine Breite von lediglich 37,5 mm inklusive Netzteil macht die neuen Steuerungen zu den kompaktesten Vertretern ihrer Klasse. Mit POWERLINK, Ethernet, USB und RS232 bieten die Steuerungen von Haus aus reichlich Kommunikationsmöglichkeiten. Optional ist, bei gleicher Baugröße, eine weitere CAN-Schnittstelle verfügbar. Erfordert die Anwendung zusätzliche Schnittstellen, kann die Steuerung modular um ein oder zwei X20-Schnittstellen-Steckplätze erweitert werden. Damit ist die gesamte Produktpalette an Feldbusschnittstellen aus dem X20-Programm verfügbar.



Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo