Was ist OPC UA?
![](/fileadmin/OPC-UA-Syste-Overview-94a66e93.jpg)
Das ideale Kommunikationsprotokoll für Industrie 4.0
OPC Unified Architecture (OPC UA) ist ein Herstellerunabhängiges Kommunikationsprotokoll für industrielle Automatisierungsanwendungen. Es basiert auf dem Client-Server-Prinzip und ermöglicht eine nahtlose Kommunikation von den einzelnen Sensoren und Aktoren bis hin zum ERP-System oder der Cloud. Das Protokoll ist plattformunabhängig und verfügt über eingebaute Sicherheitsmechanismen. Da OPC UA flexibel und völlig unabhängigist, gilt es als ideales Kommunikationsprotokoll für die Umsetzung von Industrie 4.0.
Warum sollte ich OPC UA wählen?
OPC UA überbrückt die Lücke zwischen der IP-basierten Welt der IT und der Produktionsumgebung. Schnittstellen, Gateways und die damit verbundenen Informationsverluste gehören der Vergangenheit an, denn alle Daten des Produktionsprozesses werden über ein einziges Protokoll übertragen - innerhalb einer Maschine, zwischen Maschinen oder zwischen einer Maschine und einer Cloud-Datenbank. OPC UA macht die traditionellen Feldbussysteme auf Werksebene überflüssig.
B&R setzt bereits seit Jahren auf OPC UA und ist aktives Mitglied in verschiedenen Arbeitsgruppen der OPC Foundation. Erfahren Sie mehr über die von B&R angebotenen Lösungen und Produkte mit OPC UA:
Quelle: OPC-Stiftung (https://www.youtube.com/user/TheOPCFoundation)