Die Tastenmodule mit den patentierten B&R Leuchtringtasten sind die perfekte Ergänzung für die Bedienpanels von B&R.
Sie ermöglichen einen schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen.
Die Tastenmodule können dabei sowohl direkt neben einem Panel als auch an einer abgesetzten Bedienposition platziert werden.
Die einfache Einbindung in das Steuerungssystem erfolgt über X2X Link.
Jede Taste kann in bis zu 4 verschieden Farben beleuchtet werden. Aufgrund der auffälligen und einzeln ansteuerbaren Farben garantieren die Tasten eine sichere und intuitive Bedienung. Die individuelle Beschriftung der Tasten erfolgt mittels Einschubstreifen.
Tastenmodule
Zubehör
Vorteile der B&R Leuchtringtaste
- Ausgezeichnete Signalwirkung
- Äußerst homogene Ausleuchtung des Leuchtringes
- Hygienegerecht, keine Spalten, Kanten, Fugen, Schmutznester, ...
- Bis zu vierfärbiger Beleuchtung
- Flexible Tastenbeschriftung durch Einschubstreifen
Kundenspezifische Ausführung
Im Rahmen einer kundenspezifischen Entwicklung können die Tastaturen an die Anforderungen des Kunden hinsichtlich Anzahl, Beschriftung und Beleuchtung der Tasten, Feldbusschnittstelle und Einbausituation angepasst werden.
Eine individuelle Gestaltung der Dekorfolie kann mittels B&R Panel Designer in wenigen Minuten entworfen werden.