Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 201,4 mm |
Höhe | 226 mm |
Tiefe | 39,6 mm |
Materialnummer:
5ACCWB50.0000-000Beschreibung:
Mobile Panel 7100 Wandhalter - Für MP7150/MP7151
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Mobile Panel 7100 Anwenderhandbuch | PDF / 19 MB | |
Mobile Panel 7100 Bestellnummernschlüssel | PDF / 196 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 5ACCWB50.0000-000 | ZIP / 82 KB |