Perfekte Hygiene aus einem Guss - Edelstahl - Bedienpanels

B&R bietet neben den Standard Bedieneinheiten auch Geräte welche die speziellen Anforderungen erfüllen, die in bestimmten Branchen gefordert werden.
Vor allem in der Lebensmittel-, Pharma- und Verpackungsindustrie werden besondere Ansprüche an Hygiene, Robustheit und Zuverlässigkeit gestellt. Durch die besondere Konstruktion der Geräte werden diese den Vorgaben gerecht.

Die B&R Edelstahlbedienpanels zeichnen sich durch eine hygienegerechte Konstruktion und durch die Verwendung besonders resistenter Werkstoffe, wie geschliffenen Edelstahl, hochwertige Polyesterfolien und spezielle Dichtungswerkstoffe aus.

Panels
Linkmodule
Zubehör

Highlights

  • Material Edelstahl 1.4301, Oberfläche geschliffen
  • Schutzart IP69K (frontseitig)
  • Analog resistiver Singletouch
  • Widescreen-Variante 7" WVGA
  • 4:3-Varianten von 10,4" VGA bis 15" XGA
  • Splitterschutz
  • Handschuhbedienung möglich
  • Einzigartiges Dichtsystem eliminiert Spalten
  • Anschlüsse für DVI, SDL, SDL3, SDL4, Panel PC

RFID

Durch die im Panel integrierte RFID Lese- und Schreibeinheit lassen sich Zugriffsberechtigungen völlig berührungslos und absolut sicher regeln. Passwörter oder Schlüsselschalter sind nicht nötig.

Kundenspezifische Gestaltung

Die Hygienedesign Panels lassen sich für all diese Herausforderungen speziell und individuell anpassen.
Auch das äußere Erscheinungsbild kann nach den Vorstellungen des Kunden mit Hilfe des B&R Panel Designer gestaltet werden.

Diagonale

Auflösung

Touch Screen

RFID

7"

WVGA

Analog resistiv

nein

10,4"

VGA

Analog resistiv

ja

10,4"

SVGA

Analog resistiv

ja

15"

XGA

Analog resistiv

ja

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo