Operatorsystem für Interaktion
Die Bedienstationen von Prozessleitsystemen ermöglichen es dem Bedienpersonal, verfahrenstechnische Anlagen komfortabel und zuverlässig zu überwachen und zu steuern. Dabei können sie den aktuellen Zustand der Anlage sowie Prozesswerte und Alarme überwachen. Zudem unterstützen sie das Bedienpersonal bei der manuellen Steuerung von Prozessen, wie beispielsweise dem Starten und Stoppen von Motoren. Mithilfe von grafischen Darstellungen werden der Anlagenstatus, Trends sowie historische Daten visualisiert, während Alarmanzeigen wesentlich zur Fehlerbehebung beitragen. Der Reportserver generiert detaillierte Berichte über Prozessdaten, Alarme, Trends und sämtliche Ereignisse.
Desktop APROL Engineering
![](/fileadmin/APROL-Desktop_R4.4-00-49cf3aaa.jpg)
Arbeitsplatz Funktionalitäten
Tooltipps liefern Detailinformationen
Menüeinträge werden mit aussagekräftigen Tooltips versehen, um detaillierte Informationen zu den jeweiligen Programmen anzuzeigen.
Virtuelle Tastatur für Touchscreen
Eine virtuelle Tastatur bietet Touchscreen-Lösungen oder dient als "Erste Hilfe" bei Ausfällen der physischen Tastatur.
Zugriff über Webbrowser
Die vollständige Operator-Oberfläche kann unter Berücksichtigung der erforderlichen Zugangsberechtigungen über VNC (Virtual Network Computing) von einem Microsoft Windows 11 Rechner aus über einen VNC-Viewer gestartet werden.
Webzugriff ohne Projektierungsaufwand
Ohne zusätzlichen Projektierungsaufwand und ohne funktionale Einschränkungen können Benutzer bedienen und beobachten, historische Auswertungen von Alarmen, Ereignissen oder Trendkurven durchführen, Protokolle abrufen sowie verschiedene Diagnosewerkzeuge für Netzwerk- oder Hard- und Softwarekomponenten starten.
Multiscreening
Unterstützung von 1, 2, 3, 4 Bildschirmen
Multiscreening mit einer Tastatur/Maus ermöglicht das Anschließen mehrerer Bildschirme an eine Operator-Station. Abhängig von den eingesetzten Grafikkarten können 1, 2, 3, 4 oder sogar 8 Bildschirme von einer Operator-Station aus gesteuert werden.
Beliebige Bildzuornung
Beliebige Bildzuordnung ermöglicht es, auf jedem dieser Bildschirme ein anderes Prozessbild, Trenddiagramm oder den AlarmMonitor anzuzeigen und über eine Maus und Tastatur zu bedienen.
Multiscreening
![](/fileadmin/APROL-Desktop_R4.4-00-49cf3aaa.jpg)
Bedienen und Beobachten
DisplayCenter für Interaktion
Das DisplayCenter fungiert als zentrale Applikation für die Prozessführung. Im Prozessbild kann der Operator alle aktuellen Prozesszustände sehen und je nach Berechtigung interaktiv eingreifen.
Personalisierte Umgebung
Abhängig von den eingeloggten Operatoren können unterschiedliche Konfigurationen des Erscheinungsbildes (wie Menüleiste, Werkzeugleiste und Bilderbaum) hinterlegt werden. Dadurch werden nur die für jeden Operator relevanten Visualisierungselemente angezeigt.
Prozessbildhistorie
Die zuletzt verwendeten Prozessbilder können schnell über die Vor- und Zurück-Taste (ähnlich wie in einem Webbrowser) aufgeschaltet werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die letzten 11 aufgeschalteten Prozessbilder direkt über Menüeinträge auszuwählen.
Operator-Eingriffe werden vollständig protokolliert
Alle Operator-Eingriffe werden über das Berechtigungssystem koordiniert und sicher über den integrierten AuditTrail (gemäß den Vorgaben von 21 CFR Part 11 und GAMP5) protokolliert.
Das Look & Feel ist frei konfigurierbar
Die Anpassung des Look & Feel sowie der Funktionalität erfolgt entsprechend der firmenspezifischen Bedienphilosophien. Dabei wird eine bedienerfreundliche Migration alter Prozessleitsysteme ermöglicht, ohne die Anlagenverfügbarkeit zu beeinträchtigen, indem die gewohnte Umgebung beibehalten wird.
Button Text
DisplayCenter
![](/fileadmin/APROL-Desktop_R4.4-00-49cf3aaa.jpg)
Bedienen und Beobachten
Bilderbaum für Navigation
Der Bilderbaum präsentiert sämtliche konfigurierten Prozessbilder mit ihren entsprechenden Namen und Beschreibungen. Von hier aus können die Bilder direkt ausgewählt werden.
Prozessbild über Textsuche
Durch die integrierte Volltextsuche im Bildbaum ist es auch möglich, ein bestimmtes Prozessbild oder Aggregat zu suchen.
Favoriten für wichtige Bilder
Jeder Operator kann während der Laufzeit Prozessbilder wie Favoriten im Bilderbaum speichern, ähnlich wie bei einem Webbrowser. Dies ermöglicht ein schnelles Zugreifen auf die am häufigsten verwendeten Prozessbilder.
Button Text
Bilderbaum/ Favoriten
![](/fileadmin/APROL-Desktop_R4.4-00-49cf3aaa.jpg)
Prozessgrafiken mit Tooltipps
Im Engineering können für jedes Aggregat Tooltipps hinterlegt werden. Diese werden dem Operator angezeigt, wenn er die Maus über das entsprechende Objekt bewegt. Die Tooltipps können sogar Bilder und Prozesswerte enthalten.
Scalable Vector Graphics für Prozessbilder
Beliebige Bildformate wie bmp, jpg, png und svg (scalable vector graphics) können als Hintergrund für die Prozessbilder eingebettet werden.
Integrierte Aufrufe aus dem Prozessbild
Direkt im Prozessbild können Aufrufe von Webseiten (Systemmeldungen, Audit-Trail, Protokolle, System- und Projektdokumentation) sowie das Abspielen von Videosequenzen bis hin zur Remote-Steuerung ganzer Rechner eingebettet werden.
Prozessgrafiken
![](/fileadmin/APROL-Desktop_R4.4-00-49cf3aaa.jpg)
VncViewer Funktionalität
VncViewer als Visualisierungselement
Zur Visualisierung stehen im DisplayCenter der AprolVncViewer sowie das Visualisierungselement VncViewer zur Einbettung in eine Prozessgrafik zur Verfügung.
AprolVncViewer als embedded App
Der AprolVncViewer kann als 'EmbeddedApp' in eine Prozessgrafik integriert werden.
APROL VncViewer
![](/fileadmin/APROL-Desktop_R4.4-00-49cf3aaa.jpg)
Visualisierungselement VncViewer
Mithilfe des Visualisierungselements VncViewer können beliebige Visualisierungen in eine Prozessgrafik eingebettet werden.
Authentifizierung wird unterstützt
Das Visualisierungselement VncViewer unterstützt alle Standardfunktionen wie Verriegelung und Verifizierung sowie erweiterte Authentifizierung während der Interaktion in der Visualisierung (Vier-Augen-Prinzip) und eine Protokollierung im AuditTrail.
Rahmen signalisiert vorliegende Berechtigung
Beim Aufschalten einer VNC-Darstellung wird diese im Read-only-Modus in einem dünnen schwarzen Rahmen angezeigt. Dieser Rahmen wird in der Selektionsfarbe (gelb) eingefärbt, wenn der Operator einmalig mit der Maus in diese VNC-Darstellung klickt und die Berechtigung erhält, Interaktionen in der VNC-Darstellung durchzuführen (Read-/Write-Modus).
6 Visualisierungselemente VncViewer in einer Prozessgrafik
![](/fileadmin/APROL-Desktop_R4.4-00-49cf3aaa.jpg)
Online-Parameter-Management
Online-Parameter einfach handhaben
Für eine klare Darstellung und bequeme Änderung der Online-Parameter stehen die Faceplate-Ansicht (Messstellen/Online-Parameter) und die Control-Module-Ansicht (Online-Parameter-Gruppen) zur Verfügung.
Inbetriebnahme
Die Applikationssoftware wird durch eine Listendarstellung vereinfacht. Dadurch ist nicht nur die Eingabe fehlender Parameter (Laufzeiten, Verzögerungen usw.) einfacher, sondern es kann auch das "Inhibit"-Flag mehrerer Control Module gleichzeitig aktiviert werden.
Bediendialoge ermöglichen Vergleich
Die Bediendialoge ermöglichen die gleichzeitige Darstellung aller Parameter einer Messstelle oder auch die vergleichende Darstellung mehrerer Messstellen. Bestehende Online-Parameter können über die Bediendialoge auch gleichzeitig auf andere Messstellen übertragen werden. Beim Rückführen (Importieren) der Online-Parameter in das Projekt des B&R Engineering-Tools CaeManager wird automatisch eine neue Version mit dem Versionskommentar "Online-Parameter importiert" erstellt.
Struktur Online-Parameter-Management
![](/fileadmin/APROL-Desktop_R4.4-00-49cf3aaa.jpg)
ParameterCenter für Batch-Produktion
Für diskontinuierliche Batch-Prozesse
Steuerung diskontinuierlicher Batch-Prozesse über ParameterCenter
Konfiguration über Vorlagen
Definition von Anlagenteilen und Parametersatz-Vorlagen (in Anlehnung an die S88) im Engineeringsystem.
Parametersatz definiert Produkt
Parametersätze repräsentieren Produkte in der Anlage (z.B. Parametersatz 1 für die Herstellung von Produkt A und Parametersatz 2 für die Herstellung von Produkt B).
Up-/Download-Funktionalität für Produkthandhabung
Parametersätze können vom Bediener oder automatisch durch ein Vorwahlprogramm gewechselt werden (z.B. Umstellung der Produktion von Produkt A auf Produkt B)Verwaltung mit MySQL
Parametersatz flexibel änderbar
Die Erstellung und Änderung von Parametersätzen erfolgt im Engineeringsystem System oder kann auch vom Bediener zur Laufzeit durchgeführt werden.
Verwaltung mit MySQL
Die Parametersätze werden in einer MySQL-Datenbank verwaltet. Eine offene Schnittstelle ermöglicht Datenimport und -export in ein Produktionsplanungssystem.
Import/Export-Schnittstellen
Das ParameterManagement-Tool ermöglicht Datenimport/-export in bzw. aus der Parametersatzdatenbank des Runtime-Servers.
Alle Aktionen werden vom Audit Trail protokolliert
Der integrierte AuditTrail (21 CFR Part 11, GAMP4) protokolliert alle Aktionen des Bedieners im Parameter und stellt diese wichtigen Informationen (wer, was wann, wo) webbasiert zur Verfügung.
.Systemstruktur ParameterCenter
![](/fileadmin/APROL-Desktop_R4.4-00-49cf3aaa.jpg)
Oberfläche ParameterCenter
![](/fileadmin/APROL-Desktop_R4.4-00-49cf3aaa.jpg)
Security-Login
Bedienrechte/ Operatorrechte
Die Bedienrechte in der Prozessvisualisierung werden über die Operator Rechte festgelegt. Diese Rechte können im Projekt frei definiert werden.
Komfortable Bedienerverwaltung mit dem OperatorManager
Übersichtliche Verwaltung von Bedienern und Gruppen in einer Oberfläche. Durch die Definition von Gruppen werden die Rollen der Bediener festgelegt. Eine oder mehrere Gruppen werden den Bedienern im OperatorManager zugeordnet. Die zugewiesenen Gruppen bestimmen die Aktionsmöglichkeiten des einzelnen Bedieners im Prozessleitsystem.
Operatoren und Gruppen in beliebiger Anzahl
Im System können beliebig viele Operatoren und Gruppen im System angelegt werden.
Einheitliche Darstellung
Die einheitliche Darstellung in Engineering- und Laufzeitumgebung für die Benutzer-/Bedienerverwaltung ermöglicht ein schnelles und intuitives Rechtemanagement.
Export-/Import-Schnittstelle
Schnittstelle für Export/Import der Operator- Rechte im sicheren Binärformat vereinfacht die Konfiguration.
Der Ausgang des Bausteins enthält ein definiertes Recht
Bei der Erstellung von Bildmakros in Bibliotheken werden diese so konfiguriert, dass über sie in den Prozess direkt eingegriffen werden kann. Im Bildmakro ist dieses Objekt dann ein Bausteinausgang. Dieser Bausteinausgang wird mit einem Operator Recht versehen.
Bedienerrechte
Die Operator-Rechte werden durch Bibliotheken im Projekt vererbt. Hinzu kommen die Rechte der Bildbausteine, die unter Umständen in den Hypermakros überschrieben wurden sowie die Rechte, die im Projekt definiert wurden.
Applikation OperatorManager - Operatoren/ Gruppen
![](/fileadmin/APROL-Desktop_R4.4-00-49cf3aaa.jpg)
Security-Login
Bedienrechte/ Operatorrechte
Die Bedienrechte in der Prozessvisualisierung werden über die Operator Rechte festgelegt. Diese Rechte können im Projekt frei definiert werden.
Komfortable Bedienerverwaltung mit dem OperatorManager
Übersichtliche Verwaltung von Bedienern und Gruppen in einer Oberfläche. Durch die Definition von Gruppen werden die Rollen der Bediener festgelegt. Eine oder mehrere Gruppen werden den Bedienern im OperatorManager zugeordnet. Die zugewiesenen Gruppen bestimmen die Aktionsmöglichkeiten des einzelnen Bedieners im Prozessleitsystem.
Operatoren und Gruppen in beliebiger Anzahl
Im System können beliebig viele Operatoren und Gruppen im System angelegt werden.
Einheitliche Darstellung
Die einheitliche Darstellung in Engineering- und Laufzeitumgebung für die Benutzer-/Bedienerverwaltung ermöglicht ein schnelles und intuitives Rechtemanagement.
Export-/Import-Schnittstelle
Schnittstelle für Export/Import der Operator- Rechte im sicheren Binärformat vereinfacht die Konfiguration.
Der Ausgang des Bausteins enthält ein definiertes Recht
Bei der Erstellung von Bildmakros in Bibliotheken werden diese so konfiguriert, dass über sie in den Prozess direkt eingegriffen werden kann. Im Bildmakro ist dieses Objekt dann ein Bausteinausgang. Dieser Bausteinausgang wird mit einem Operator Recht versehen.
Bedienerrechte
Die Operator-Rechte werden durch Bibliotheken im Projekt vererbt. Hinzu kommen die Rechte der Bildbausteine, die unter Umständen in den Hypermakros überschrieben wurden sowie die Rechte, die im Projekt definiert wurden.
Applikationsrechte
Durch Definition der Applikationsrechte wird festgelegt, welche Applikationen des Runtime-Systems gestartet werden dürfen bzw. welche Aktionen innerhalb dieser Applikationen zulässig sind.
Vielfältige Login-Möglichkeiten
Die Anmeldung erfolgt über Tastatur, Chipkartenleser oder Transponderleser und Passwort der Operator-Station. Vom Login-Server werden die konfigurierten Rechte automatisch vergeben. Es besteht auch die Möglichkeit vorhandene Chipkarten eines Unternehmens zu integrieren.
Personalisierte Umgebung
Abhängig vom aktuell angemeldeten Bediener werden Prozessbilder, Aggregate und Alarme auf der Bedienoberfläche angezeigt.
Logikabhängige Login-Möglichkeit
Die Anmeldung eines Bedieners kann abhängig von beliebiger Logik, z.B. abhängig vom Anlagenzustand erlaubt und verhindert werden.
Automatischer Logout
Wenn der angemeldete Bediener während einer definierten Inaktivitätszeit keine Eingabe vornimmt, kann er automatisch vom LoginServer abgemeldet werden. Die Operator-Leerlaufzeit verhindert somit dass ein anderer Benutzer unter diesem Login an der Workstation arbeiten kann.
AuditTrail überwacht alle Login-/ Logout-Aktivitäten
Alle Aktivitäten der Operatoren (Login/ Logout) werden lückenlos in einer fälschungssicheren Datenbank, dem sogenannten AuditTrail, historisch aufgezeichnet.
Applikation OperatorManager- Login Möglichkeiten
![](/fileadmin/APROL-Desktop_R4.4-00-49cf3aaa.jpg)
AuditTrail
Aufzeichnung und Überwachung aller Bedieneraktivitäten
Alle Aktivitäten des Bedienpersonals werden in einer fälschungssicheren Datenbank, dem so genannten AuditTrail, lückenlos aufgezeichnet.
Unterstützt Erfüllung von Anforderungen z. B. nach 21 CFR Part 11 und EU 178/2002
Eine lückenlose Rückverfolgbarkeit der Bedieneraktivitäten unterstützt z. B. bei der Erfüllung von Vorgaben der Pharmaindustrie durch GAMP (Good Automated Manufacturing Practice), der 21 CFR Part 11 der amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) oder der Verordnung EU 178/2002, geltend für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Zuverlässige Aufzeichnung von Bedienhandlungen in einem AuditTrail ermöglicht dem Anlagenbetreiber eine papierlose, lückenlose Rückverfolgbarkeit aller Bedieneraktivitäten die der Dokumentenkontrolle unterliegen.
Komplette Übersicht über alle durchgeführten Bedieneraktivitäten
Abhängig von den Bedieneraktivitäten werden detaillierte Informationen wie Security-Login (Operator-Anmeldung und -Abmeldung), interaktive Prozessführung, externe Prozessführung (Web-Schnittstelle), Prozessvisualisierung (Bildaufschaltung, Faceplate- Bedienung), Aktionen zur Systemsteuerung (Start, Stopp, initialisieren diverser Applikationen), Controller- Management (Start, Stopp, Service/ Diagnose-Modus), Alarmunterdrückung (Sperrung, Freigabe), Parameterhistorie (Parametersatz-Downloads, Modifikation von Parametern) sowie die Modifikation von Protokolldaten (Eingabe von Ersatzwerten) lückenlos in einer Datenbank aufgezeichnet.
AuditTrail Datenbank enthält alle Detailinformationen
Alle wesentlichen Daten werden zur vollständigen Beschreibung der Aktion aufgezeichnet. Uhrzeit und Datum der Änderung, Operator-Login, Gerät, Projekt-ID APROL-System, Server- und Operator-Terminal, Controller- Aktion, alter Wert und neuer Wert, Alarm und Alarmgruppe, Ereignis/ Funktion, Kommentar/Änderungsgrund Bild, Bildbeschreibung und Bildbaustein, Web-Zugriff und geänderte Prozessvariablen, Parametersatz sowie Betriebsart des ParameterCenter, Änderungsgrund, Kategorie und Name der geänderten Protokolldaten.
Klare Aufzeichnung der Aktion bezüglich Wann? Was?, Wer?, Wo?
Jeder Eintrag im AuditTrail ist mit folgenden Detailinformationen versehen:
Datum und Uhrzeit = Wann
Durchgeführte Aktion = Was (inkl. alter/neuer Wert)
Name des Bedieners = Wer
Ort der AktiUmfassender AuditTrail mit Filterfunktionen sehr komfortabel abfragbaron = Wo
Umfassender AuditTrail mit Filterfunktionen sehr komfortabel abfragbar
Über Filter kann die gewünschte Sicht auf die AuditTrail-Daten erzeugt werden. Ein Export der Daten als HTML-Datei ist problemlos möglich. Gespeicherte Daten können nicht verändert oder gelöscht werden und gelten daher als weitgehend fälschungssicher, wodurch eine zentrale FDA-Anforderung nach 21 CFR Part 11 erfüllt.
Systemfunktionalität AuditTrail läuft ohne vorherige Konfiguration
AuditTrail wird immer automatisch automatisch gestartet, daher ist keine Konfiguration notwendig bzw. Fehlkonfiguration möglich. Die Audit Trail-Daten stehen somit immer sicher zur Verfügung.
Zugriffsrechte regeln den Zugriff auf AuditTrail
Die Zugriffsberechtigung auf die vom AuditTrail aufgezeichneten Daten wird im Engineering über das Berechtigungssystem (2-Komponenten- Autorisierung bestehend aus Benutzer- Login + Passwort) von APROL definiert.
Daten können mit Office-Anwendungen weiterverarbeitet werden
Alle Daten können ohne zusätzliche Programme (MS Office, Open Office ...) in Anwendungen importiert (HTML, CSV-Format), ausgedruckt oder als PDF-Dokument gespeichert werden.
AuditTrail Report
![](/fileadmin/APROL-Desktop_R4.4-00-49cf3aaa.jpg)
![](/fileadmin/APROL-Desktop_R4.4-00-49cf3aaa.jpg)
Sprachumschaltung
Veröffentlichung in Deutsch und Englisch
APROL Releases werden generell in Deutsch (de) und Englisch (en) zur Verfügung gestellt. Dies gilt auch für die APROL Systemdokumentation.
Der TranslationManager ermöglicht Übersetzungen
Mit dem integrierten Übersetzungstool TranslationManager kann der Anwender fehlende Übersetzungen im Bereich der APROL Systemsoftware-Module (z.B. DisplayCenter, ...) und im APROL Projekt komfortabel selbst erstellen.
Unterschiedliche Übersetzungsgrade
Weitere, unten angeführte Sprachen, sind mit unterschiedlichen Übersetzungsgrad verfügbar. Die APROL Systemsoftwaremodule für den Bereich Engineering sind größtenteils nicht verfügbar, da eine Übersetzung hauptsächlich nur für Bedienen und Beobachten (Operatorstation) benötigt wird.
Teilweise realisierte Sprachen oder vorbereitete Umgebungen
Teilweise realisierte Sprachen bzw. vorbereitete Umgebungen :
• Chinesisch (zh_CN) • Traditionelles Chinesisch (zh_TW) • Dänisch (da) • Finnisch (fi) • Französisch (fr) • Italienisch (it) • Japanisch (ja) • Koreanisch (ko_KR) • Litauisch (lt) • Niederländisch (nl) • Norwegisch (no) • Polnisch (pl) • Portugiesisch (pt) • Rumänisch (ro) • Russisch (ru) • Schwedisch (sv) • Slowakisch (sk) • Spanisch (es) • Tschechisch (cs) • Türkisch (tr) • Ungarisch (hu)
Beliebige Alphabete und Schriftzeichensysteme
Es können alle weltweit genutzten Alphabete und Schriftzeichensysteme aufgrund der UNICODE-Fähigkeit (UTF-8) in APROL dargestellt werden. Für die parallele Nutzung mehrerer Sprachen z. B. in der Visualisierung können im Engineering für jede Sprache getrennt die entsprechenden Informationen und Texte hinterlegt werden.
Sprachabhängige Texte in der Visualisierung
APROL unterstützt in der Visualisierung eine Sprachumschaltung in alle unterstützten Zielsprachen. Die Texte in den Prozessbildern werden zur Laufzeit in der eingestellten Zielsprache angezeigt.
Lokalisierung der Alarmtexte
Die Alarmtexte können in eine andere Sprache übersetzt werden. Zur Laufzeit können die Alarmtexte auf der Bedienstation im DisplayCenter und im Alarm-Report in der übersetzten Sprache angezeigt werden.
Kompendium enthält alle Visualisierungstexte
Die in den Bibliotheken an den Eingangspins, Faceplates, statischen Tooltips etc. verwendeten Texte werden in einem Kompendium zusammengefasst, so dass keine doppelte Übersetzung vorgenommen werden muss.
TranslationManager für die Übersetzung in Listenform
Der TranslationManager ermöglicht komfortable Übersetzung der Visualisierungstexte in Listenform. Durch Angabe eines Status für die Anzeige der Originaltexte und und Übersetzungstexten sowie die Unterstützung durch Übersetzungsvorschläge auf Basis eines ladbaren Kompendiums wird eine effiziente Übersetzungsleistung gewährleistet.
Der Download der Übersetzungstexte erfolgt automatisch
Die Leitrechner erhalten die Übersetzungstexte über den üblichen Download-Mechanismus automatisch zur Verfügung gestellt.
Sprachumschaltung - Systemstruktur
![](/fileadmin/APROL-Desktop_R4.4-00-49cf3aaa.jpg)