ACOPOStrak das flexible Track-System ermöglicht es, Produkte auf einzelnen Shuttles schnell, flexibel und wirtschaftlich durch Maschinen oder Anlagen transportieren zu können.
Mit seiner einzigartigen Systemkonzeption lässt sich ACOPOStrak in jeder beliebigen Form aufbauen.
Auf dieser Seite stellt die Automation Academy eine Reihe von Videotutorials zur Verfügung. Diese Tutorials, zusammen mit dem offiziellen Anwenderhandbuch, bieten Ihnen umfassende Unterstützung beim Aufbau Ihres persönlichen ACOPOStrak Systems.
Von der Montage einzelner Segmente und deren Ausrichtung bis hin zu Wartung wird ein großes Feld an unterschiedlichen Arbeitsschritten abgebildet.
Informationen zu den Videotutorials
Zielgruppe | Montage & Servicepersonal |
Sprache | Sprecher: Englisch Untertitel: Englisch |
Inhaltsangabe | basierend auf ACOPOStrak Anwenderhandbuch (V1.3) |
Hinweise | Bitte befolgen Sie die im Handbuch beschriebene sequenzielle Reihenfolge bei der Montage der ACOPOStrak Komponenten. |
Video Tutorial Teil 1 - Montage der Führungsschienen
Video Tutorial Teil 2 - Montage der Segmente
Video Tutorial Teil 3 - Ausrichten der Komponenten
Video Tutorial Teil 4 - Ein Weichensystem aufbauen
- Videoinhalte
- Auflistung und Verwendung der erforderlichen Einstellwerkzeuge
- Einstellen des Weichenabstands an der flachen Führungsschiene
- Einstellen des Höhenversatzes an der Doppel-V-Führungsschiene
- Einstellen des Weichenabstands an der Doppel-V-Führungsschiene
- Einstellen der symmetrischen Magnetkraft im Weichenbereich
- Anpassen der Segmentposition
- Montage der Weichenbrücke