Die Basis für das Arbeiten im Seminar und beim Selbststudium bilden unsere Trainingsmodule. Die kompakten Module basieren auf einem einheitlichen didaktischen Konzept. Strukturierte und aufeinander aufbauende Inhalte erleichtern das Verständnis für komplexe Zusammenhänge. Sie stellen das ideale Begleitmaterial zum umfangreichen Hilfesystem dar. Die Trainingsmodule sind als Download verfügbar und sind als Druckversion bestellbar.
Steuerungstechnik
Antriebstechnik
Sicherheitstechnik
Visualisieren und Bedienen
Machine Vision
Modellierung & Simulation
Prozessleittechnik
Diagnose und Service
Konnektivität
Grundlegende Eigenschaften
Die Trainingsmodule lassen sich in wenigen Worten durch ihre Eigenschaften beschreiben.
- Kompakt
- Durchgängig
- Selbstständiges Lernen
- Praxisbezogenheit
- Ergänzung zu vorhandenen Referenzen
Begleitmaterial zur Hilfe
Die Online Hilfen zu den B&R Produkten bilden ein komplettes Referenzhandbuch. Die Trainingsmodule führen an ein Thema heran und referenzieren auf die Hilfe um aufzuzeigen wo vertiefende Informationen gespeichert sind.
Anleitung zum Selbststudium
Eine übersichtliche Herleitung komplexer Themen wird durch ein schrittweises Vorgehen beschrieben. So lassen sich Schritt für Schritt Themenbereiche verstehen und vertiefen.
Beispiele und Übungsaufgaben
Die Vertiefung des Gelernten kann nur über praxisbezogene Übungen erreicht werden. Die Trainingsmodule enthalten Aufgabenstellungen und Lösungsansätze mit Verweis auf die Referenzdokumentation um den Lerneffekt zu steigern.
Seminare
SEM611 – Automation Studio Training: Visualisierungen mit mapp View erstellen
21.10.2024 Eggelsberg, ÖsterreichSEM611 – Automation Studio Training: Visualisierungen mit mapp View erstellen
22.10.2024 Frauenfeld, SchweizSEM515 – Automation Studio Training: Integrierte Sicherheitstechnik mit mapp Safety
24.10.2024 Heilbronn, DeutschlandDie Trainingsmodule der B&R Automation Academy dienen dazu, den Umgang mit B&R Systemen zu erlernen. Für die Inhalte übernimmt die B&R Industrial Automation GmbH keine Gewähr.
Neben dem Einsatz in den von der B&R Automation Academy angebotenen Schulungen und Seminaren dürfen diese Unterlagen auch zur Aus- und Weiterbildung in öffentlichen Forschungs- und Bildungseinrichtungen eingesetzt werden.
Zu diesem Zweck ist es deren Mitarbeiter gestattet, diese Unterlagen im Ganzen oder in Teilen für Lehrunterlagen zu verwenden, zu vervielfältigen und unter Angabe der Quelle zu zitieren. Dies gilt für Zeichnungen und Bilder genauso wie für Texte. Zeichnungen und Bilder Dritter sind entsprechend gekennzeichnet. Diese dürfen nur unter Berücksichtigung der Lizenzbedienungen der originalen Quelle verwendet werden.
Für die Aktualität der Angaben ist in diesem Fall der Nutzer verantwortlich. Dieser ist dazu verpflichtet, regelmäßig die Richtigkeit und Aktualität zu überprüfen und ggf. anzupassen.
Alle Rechte sind vorbehalten, Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt.
Untersagt ist die kommerzielle Nutzung der Unterlagen / Dokumente / Dateien.
Ausnahmen von oben beschriebenen Regelungen bedürfen der schriftlichen Genehmigung.
PDF: Erklärung zur Verwendung von Inhalten aus Trainingsmodulen (Login erforderlich)