Automation PCs sind für langjährigen Dauereinsatz unter rauen Produktionsbedingungen gebaut. Der extrem robuste, verschweißte Gehäusekäfig schirmt die Elektronikkomponenten zuverlässig von der Außenwelt ab und steckt selbst harte Behandlungen einfach weg. Die aufwändige Industrielackierung hält aggressiver Umgebung stand, sodass dem Automation PC 910 auch langjähriger Gebrauch nicht anzusehen ist. Die verwendeten Elektronikboards werden über verschraubte Stecker miteinander verbunden. Der Verzicht auf interne Verbindungskabel trägt ebenfalls zu höchster Vibrations- und Schockfestigkeit bei.
Auf eine Eigenschaft wurde bei der Entwicklung besonders wert gelegt: lüfterloser Betrieb über einen weiten Performancebereich. Wenn auf Hard Disks verzichtet werden kann, kommt der PC komplett ohne rotierende Teile aus. Wartungsarbeiten, wie der regelmäßige Tausch der Luftfilter, entfallen. Die Komponentenauswahl erfolgt ebenfalls unter dem Gesichtspunkt höchster Zuverlässigkeit. So werden Bauteile eingesetzt, die speziell für industriellen Einsatz ausgelegt sind, hohe Umgebungstemperaturen verkraften und viele Jahre verfügbar sind.