Schlanke Automatisierung mit Scalability+
Der ACOPOS P3 reduziert den Platzbedarf einer Automatisierungslösung nicht nur aufgrund seiner kompakten Bauform: Gemeinsam mit den anderen Komponenten aus dem B&R Automatisierungsbaukasten ist eine extrem schlanke Automatisierung möglich. Power Panel (Bediengerät und Steuerung), ACOPOS P3 und X20-I/Os reichen für eine vollständige und leistungsfähige Automatisierungslösung aus. Aufgrund der durchgängigen Modularität und Skalierbarkeit lässt sich ein solches System je nach Bedarf beliebig ergänzen und ausbauen. Dabei wird eine maximale Wiederverwendbarkeit bereits engineerter Software garantiert.