![](/fileadmin/Headerbilder_erfolg_im_wandel_NEU_mit_Balken-688e85dc.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
Effiziente und sichere Automatisierung:
APROL von B&R für AgriKomp
Mit dem Prozessleitsystem APROL von B&R kann AgriKomp seine komplexen Produktionsprozesse effizient und sicher automatisieren. Mit den Hypermakros können eigene Bibliotheken erstellt werden. Damit kann der Anbieter für Biogasanlagen alle individuellen Anforderungen seiner Branche abdecken. Umfangreiche Aufzeichnungsfunktionen ermöglichen eine gezielte Auswertung der Daten. Für den Anwender bedeutet dies in Summe weniger Aufwand und eine höhere Anlagenverfügbarkeit.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/Ausgangssituation-03a87777.jpg)
Die Ausgangssituation
Die Ausgangssituation war aufgrund der eingesetzten proprietären Steuerungssoftware schwierig: Umfangreiche Sicherheitsanforderungen und der Wunsch der Nutzer nach individuelleren Anlagenkonfigurationen brachten die alte Steuerungslösung an ihre Grenzen. Die fehlende Migrationsmöglichkeit auf leistungsfähigere Steuerungshardware sowie die begrenzte Anzahl unterstützter Kommunikationsschnittstellen zur Einbindung von Fremdsystemen wie Solaranlagen oder Überwachungskameras waren die Herausforderungen.
![](/fileadmin/Challenge-110e46a2.jpg)
Die Gründe für das Projekt
Eines der Top-Ziele des Projektes war das Thema Skalierbarkeit: Um den Aufwand für die Entwicklungsabteilung und den Service gering zu halten und die Ersatzteilhaltung zu vereinfachen, entschieden sich die Verantwortlichen, für alle Leistungsklassen die gleiche Steuerungslösung APROL einzusetzen. Das modulare und fein abgestufte X20-System ermöglicht es dem Unternehmen, die I/O- und Schnittstellenmodule sowie die CPU-Leistung exakt an die unterschiedlichen Konfigurationen innerhalb der 75-kWel-Anlagen anzupassen.
![](/fileadmin/Herausforderung-7eb150ea.jpg)
Die Herausforderungen
AgriKomp erstellte einen 75-seitigen Katalog mit über 100 Anforderungskriterien und holte Angebote von namhaften Automatisierungsanbietern ein. Am Ende der Evaluierung erhielt B&R den Zuschlag. „Das integrierte und umfangreiche Automatisierungspaket von B&R in Verbindung mit dem Prozessleitsystem APROL hat uns überzeugt. Damit können wir unsere gesamten Anforderungen besonders effizient abdecken“, erklärt Ströhlein. „Wichtig war uns, dass das Paket eine integrierte Sicherheitstechniklösung enthält und die Schnittstellen vorbildlich unterstützt werden. Auf B&R-Seite gibt es für jede physikalische Schnittstelle das passende Gegenstück. Ein zentrales Kriterium war auch, dass sich die B&R-Steuerungslösung problemlos skalieren lässt.“
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
Ehrgeizige Klimaziele erfordern große Anstrengungen
Ohne den Beitrag des nachhaltigen Energieträgers Biomasse sind die Klimaziele in Deutschland kaum zu erreichen. Im Jahr 2021 erzeugten rund 9.600 Biogasanlagen etwa 5.600 Megawatt elektrische Jahresleistung. Das entspricht etwa 6 Prozent des deutschen Stromverbrauchs.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
Höhere Anlagenverfügbarkeit und mehr Prozesssicherheit
Bereits 2014 erkannte das Unternehmen – aufgrund geänderter Förderbedingungen – den Trend zu 75-kWel-Anlagen. Diese nutzen die B&R Steuerungslösung APROL in Verbindung mit B&R- Hardwarekomponenten. Notwendige Anpassungen und Erweiterungen konnten so besonders einfach umgesetzt werden.
Durch den modularen Aufbau der B&R-Software APROL war es AgriKomp auch möglich, diese an die neuen Anforderungen anzupassen und so für die 75-kWel-Anlagen die gleiche Software zu verwenden wie für die 250-kWel-Großanlagen. Die Modularität realisierte das Team um Ströhlein mit Hilfe der Hypermakrotechnik des Prozessleitsystems.
Für eine höhere Anlagenverfügbarkeit sorgt auch die integrierte Sicherheitstechnik von B&R: Der Aufwand für die Verdrahtung war sehr hoch. „Wir haben heute deutlich weniger Verdrahtungsaufwand, die Fehlerquote hat sich erheblich reduziert und es sind nur noch Tests in geringem Umfang bei der Inbetriebnahme vor Ort erforderlich“, so AgriKomp.
Auch wenn es um Modernisierung (Retrofit) und Erhöhung der Prozesssicherheit geht, ist B&R der richtige Partner: Nach der Umstellung auf die neue Steuerungslösung ist die Zahl der Fehler pro Jahr von 200 auf unter zwölf gesunken und die Prozesssicherheit damit deutlich gestiegen.
![](/fileadmin/akCockPit_1.0_de-0892bbad.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/B_R_Website_quote_agriKomp_DE_1920x300px-ed7cf3b8.jpg)