![](/fileadmin/1431999143386-de-html-1.0.jpg)
Der Trend zu mehr kundenspezifischen Anpassungen führt zu häufigen Änderungen der Fahrzeugkonstruktion und erfordert Maschinen, die sich bei Modellwechsel rasch umstellen lassen, um die erforderlichen Karosserieteile und Formen zu produzieren. Die weiter steigende Variantenvielfalt verlangt eine hohe Flexibilität der Produktionslinie und ihrer Systeme.
Als führender Anbieter von Technologie für die industrielle Automatisierung treibt B&R skalierbare Lösungen voran und ermöglicht damit Maschinenflexibilität und Kompatibilität auf höchstem Niveau. Sämtliche Technologien für das Pressen, Zerspanen, Abkanten und Rollen von Metallteilen sind bei B&R voll entwickelt. Das stellt die maximale Leistung und Verfügbarkeit der Produktionslinie sicher.
B&R hat die richtige Lösung für...
Hydraulikregelung
Voll in die Maschinensteuerung integrierte Hydraulik-spezifische Steuerungsalgorithmen und eine flexible, skalierbare Hardwarearchitektur ermöglichen das Erfüllen der Anforderungen aller Arten von Pressen und Stanzen.
B&R ermöglicht sogar das Hinzufügen von Hydraulikachsen in eine CNC-Steuerung mit höchster Präzision, Dynamik und Synchronität.
Maschinenmodularität
B&R bietet Hard- und Softwarelösungen für die einfache und zeitreduzierte Entwicklung von mechatronischen Maschinen, die die Anforderungen des Endkunden in wachsender Anzahl von Ausstattungsoptionen umsetzen:
- Servomotoren mit integriertem Antrieb – ACOPOSmotor
- Servomotoren mit motornahem montiertem IP67-Antrieb – ACOPOSremote
- IP67- und IP20-I/Os, optional in Safety-Ausführung – X20, X67 IO’s
- Schrittmotoren – 80MP und ACOPOSmicro
- Modulares Maschinen-Design
B&R stellt Maschinen- und Anlagenbauern alle Motortypen zur Verfügung. Die Software wird unabhängig von der Motortechnologie entwickelt, möglich macht dies das GMC-Konzept (Generic Motion Control). Maschinenbauer können für jedes Mechatronikmodul der Maschine die Lösung wählen, die ihnen die größte Freiheit bietet – dadurch sinkt der Zeit-, Ressourcen- und Kostenaufwand.
CNC & Robotik
![](/fileadmin/1334199701734-de-html-1.0.jpg)
B&R vereint CNC, Robotik und Motion Control auf einer einzigen Softwareplattform genannt Generic Motion Control (GMC) und steigert so die Effizienz von Maschinen und Anlagen. Das Besondere dabei ist, dass GMC für alle Antriebsarten, von hydraulischen Antrieben bis hin zur Servotechnik zur Verfügung steht. GMC integriert sich zudem nahtlos in die Maschinenapplikation und erlaubt so die individuelle Anpassung an den jeweiligen Anwendungsfall. Die Flexibilität von GMC erlaubt zudem eine Integration bestehender CNC- und Robotik-Dialekte auf einfache Weise.
- CNC, Robotik und Motion Control vereint
- Alle Arten von Antrieben
- Sicherheitstechnik integriert
- Nahtloses Zusammenspiel mit Maschinenapplikation
- Integration bestehender CNC- und Robotik-Dialekte