Beschreibung
Mithilfe von mapp View können leistungsstarke Visualisierungen erstellt werden.
Jeder Automatisierungstechniker kann schnell und einfach eine übersichtliche Visualisierung in Automation Studio gestalten. Es stehen integrierte Visualisierungs-Bausteine, sogenannte Widgets, zur Verfügung, die alle Funktionen einer Maschinen-Benutzeroberfläche abdecken. Die Widgets werden per Drag-and-drop auf die gewünschte Seite gezogen und dort direkt parametriert.
Lernziele und Inhalte
- Konzept von mapp View
- Seitenerstellung und Navigation
- Optische Gestaltung und Mediendateien
- Datenanbindung mit OPC UA
- Benutzer-Rollen-System und Lokalisierung
- Ereignisse und Aktionen
- Dialoge und MessageBoxen
- Dynamisierung in der Visualisierung
- Multi Client - Multi User
- Diagnosewerkzeuge und Performanceanalyse
- Darstellung von Daten mit Diagrammen
- Erstellen von kundenspezifischen Widgets
Bereitgestellte Unterlagen
TM671 – Erstellen leistungsfähiger mapp View Visualisierungen |
Vorausgesetzte Seminare
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Mit Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.
Lernziele und Inhalte
- B&R Firmenpräsentation
- Philosophie und Produkte von B&R
- Bedienung von Automation Studio
- Verwendung des integrierten Hilfesystems
- Aufbau einer Onlineverbindung zur Steuerung
- Erstinstallation einer Steuerung
- Projektieren der Hardwarekonfiguration
- Arbeiten mit den Text- und Tabelleneditoren
- Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten von Automation RuntimeAutomation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
- Laufzeit- und Hochlaufverhalten der Steuerung
- Anwendung der integrierten Diagnosemöglichkeiten
- Überblick der angebotenen Programmiersprachen
Bereitgestellte Unterlagen
Bestellnummer
SEM611.3
Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung
Seminarort
B&R HQ: Eggelsberg
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Österreich
Veranstalter
Automation Academy
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Österreich
Telefon:
+437748/6586-0
Seminarkenndaten
Von: 18.11.2024
Beginn: 09:00
Bis: 20.11.2024
Ende: 17:00
Buchungsstatus:
Dauer:
3 Tage
Sprache: Deutsch