Beschreibung

Die B&R Antriebslösung bietet flexible und leistungsfähige Werkzeuge zur Steuerung von Antrieben. Sie wird im Automation Studio projektiert, in Betrieb genommen und diagnostiziert.
Zur Verfügung stehen unterschiedlichste Antriebskomponenten und Funktionen.

Der Einsatz PLCopen-konformer mapp Motion Komponenten ermöglicht deren nahtlose Integration in die Maschinenapplikation.

  • Konzept der B&R Antriebslösung
  • Verdrahtung & Diagnose
  • Orientierung in der Automation Help
  • Testumgebung und Inbetriebnahme
  • Regelungskonzept & Autotuning
  • Simulationsmöglichkeiten eines Antriebs
  • Infoaufbereitung bei Unterstützungsanfrage
  • Antriebstechnik Grundfunktion - mapp Technology
  • Antriebstechnik Grundfunktionen PLCopen
  • Programmierung von Bewegungsabläufen
  • PLCopen Zustandsdiagramm
  • Fehlerbehandlung in Applikation

Bereitgestellte Unterlagen

TM400 – Übersicht Antriebstechnik

TM400 - Übersicht Antriebstechnik

Lernziele und Inhalte

  • Kernaspekte einer mechatronischen Antriebslösung
  • Grundlegende Anforderungen an ein Antriebssystem
  • Elektrische Antriebe
  • Positionsgeber
  • Stromrichter
  • Antriebsmechanik und Kraftübertragung
  • Die B&R Antriebslösung
  • Typische Topologien, Produktübersicht, Softwarezugang und Entscheidungshilfen
  • Themenüberblick Antriebsauslegung
  • TM400TRE.434-GER
  • TM400TRE.434-ENG
TM415 – Grundlagen mapp Axis

TM415 - Grundlagen mapp Axis

Lernziele und Inhalte

  • Konzept der B&R Antriebslösung
  • Verdrahtung & Diagnose
  • Orientierung in der Automation Help
  • Testumgebung und Inbetriebnahme
  • Regelungskonzept & Autotuning
  • Simulationsmöglichkeiten eines Antriebs
  • Infoaufbereitung bei Unterstützungsanfrage
  • TM415TRE.492-GER
  • TM415TRE.492-ENG
TM416 – Programmierung mapp Axis

TM416 - Programmierung mapp Axis

Lernziele und Inhalte

  • Orientierung in Automation Help
  • Antriebstechnik Grundfunktion - mapp Technology
  • Antriebstechnik Grundfunktionen PLCopen
  • Programmierung von Bewegungsabläufen
  • PLCopen Zustandsdiagramm
  • Fehlerbehandlung in Applikation
  • TM416TRE.492-GER
  • TM416TRE.492-ENG

Vorausgesetzte Seminare

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Mit Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.
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
  • Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten von Automation RuntimeAutomation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
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
SEM415.2

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Polen

Veranstalter

B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Polen

Telefon:
+48 / 61 8460 - 500

Seminarkenndaten

Von: 06.03.2025
Beginn: 09:00


Bis: 07.03.2025
Ende: 16:00


Buchungsstatus:
Dauer: 2 Tage

Sprache: Polnisch