Die Übersicht dient zur Orientierung über die Kurzbezeichnungen der B&R-Standardseminare sowie deren Zusammenhänge. Es werden sowohl Präsenzseminare als auch Distance Learning Inhalte angeboten. In der Übersicht wird auf die Präsenzseminare verwiesen. In vielen Fällen gibt es aber auch ein äquivalentes Distance Learning Angebot.
- Schlüssel
- SEM - Standard Klassenraumtraining
- SRL - Standard Remote Lecture (Virtuelles Klassenzimmer)
- SOC - Online Kurse
Wählen Sie Ihren Lernpfad aus. Folgen Sie den Pfeilen von links nach rechts. Dadurch ergeben sich die Auswahl und Reihenfolge der erforderlichen Seminare. Für das Virtuelle Klassenzimmer kann "SEM" durch "SRL" ersetzt werden. Für selbstgesteuertes lernen mit Online Kursen kann "SEM" durch "SOC" ersetzt werden.
(z. B. SEM210* = SRL210* = SOC210*)
Nicht alle Seminare werden in allen B&R Niederlassungen angeboten. Einen Überblick zu den lokalen Angeboten erhalten Sie hier:
Steuerungstechnik, Regelungstechnik
- Programmierung und Konfiguration in Automation Studio
- Inbetriebnahme und Diagnose des Steuerungssystems
- Softwareentwicklung mit IEC61131-Programmierung Sprachen
- Bibliotheken verwenden und erstellen
- Kommunikation in der Steuerung
- Datenverwaltung und Alarmierung auf der Steuerung
- Grundlagen der Regelungstechnik
Antriebstechnik für Einzelachs- und Mehrachsanwendungen
- Konzept der B&R Antriebslösung
- Inbetriebnahme und Regelkreisoptimierung
- PLCopen und mapp Technologie Integration
- Einzelachsanwendungen
- Elektronische Getriebe und Kurvenscheiben
Antriebstechnik für bahngesteuerte Bewegungen - Robotik
Track Technologie, Flexible Transportsysteme - ACOPOStrak, SuperTrak
- Grundlagen zur B&R Track Technologie
- System- und Softwarekonzept
- Durchführung verschiedener Bewegungen in der Simulation
- Dimensionierung eines Tracks
- Inbetriebnahme und Diagnose
Regelungstechnik für mechatronische Systeme - Temperatur, Hydraulik, Wickler
- Grundlagen der Regelungstechnik
- Temperaturregelung
- Hydraulikanwendungen
- Zugkraftregelung
Sicherheitstechnik, Sichere Antriebstechnik
Visualisieren und Bedienen
- Entwicklung und Konfiguration integrierter HMI-Anwendungen
- Lokalisierung, Einheitenumschaltung und Benutzerverwaltung
- Ereignisse verarbeiten und dynamische Objekte implementieren
Machine Vision, Bildverarbeitung
Modellierung und Simulation
- Grundlagen der Visualisierung und Simulation für industrielle Steuerungstechnik
- MapleSim und Functional Mock-up Interface (FMI)
- Automation Studio Target for Simulink
- Virtuelle Inbetriebnahme mit industrialPhysics
Konnektivität, OPC UA, Cyber Security
Prozessleittechnik
Diagnose und Service für Steuerungssysteme
- Auswahl und Auslegung von Komponenten im X20 System
- Strategie für den gezielten Einsatz von Diagnosewerkzeugen
- Diagnose mit und ohne Software
- Beschaffung von Ersatzteilen und Modulwechsel
- Arbeiten an bestehenden Projekten und Überwachung von Prozessvariablen