Unterkünfte

Unterkünfte in der Nähe

Beherbergungsbetrieb

Link

Entfernung Seminarort

Haus Maximilian

Ibm 8

5142 Eggelsberg

Tel.: +43 7748 64 10

www.haus-maximilian.at

3 km

Gasthof Steinerwirt

Revier Heimhausen 7

5142 Eggelsberg

Tel.: +43 7748 2360

www.steinerwirt-eggelsberg.at

3,3 km

Gasthof "Zur Post"

Hauptstraße 16

5141 Moosdorf

Tel.: +43 7748 2319

www.oberoesterreich.at

3,6 km

Hotel Moorhof

Dorfibm 2

5131 Franking

Tel.: +43 6277 8188

www.moorhof.com

6,6 km

Gasthaus Scharinger

Handenberg 10

5144 Handenberg

Tel.: +43 7748 80 77

www.gh-scharinger.at

8,3 km

Kirchenwirt Mayr

Franking 4

5131 Franking

Tel.: +43 6277 81 08

www.kirchenwirt-franking.com

9 km

Hotel Seewirt

Holzöster am See 21

5131 Franking

Tel.: +43 6277 8666

www.der-seewirt.at

11,4 km

Altstadthotels

Stadtplatz 39

84489 Burghausen

DEUTSCHLAND

Tel.: +49 (0) 8677 965 0

www.altstadthotels.net

18 km

Hotel Glöcklhofer

Ludwigsberg 4

84489 Burghausen

DEUTSCHLAND

Tel.: +49 (0) 8677 916 40-0

www.hotel-gloecklhofer.de

18,7 km

Taxiunternehmen in der Nähe

Taxiunternehmen

Link

Kontakt

Taxi Baumgartner

m.taxi-baumgartner.stadtausstellung.at

+43 664 93 61 249

Taxi Knauseder

www.taxi-knauseder.at

+43 7747 50 15

Taxi Albrecht

taxialbrecht.at

+43 664 35 85 759

Supermarkt

Adresse

Entfernung Seminarort

Unimarkt

B&R Straße 3

5142 Eggelsberg

0,09 km

Eurospar

Gundertshausen 77

5142 Eggelsberg

2 km

Tankstellen

Adresse

Entfernung Seminarort

Lagerhaus Tankstelle

Gundertshausen 79

5142 Eggelsberg

2 km

OMV

Salzburger Str. 12

5112 Lamprechtshausen

11,4 km

Apotheke

Adresse

Entfernung Seminarort

Weidmoos-Apotheke Lamprechtshausen

Holzhauserweg 2

5112 Lamprechtshausen

Tel.: +43 6274 200 00

10,08 km

Apotheke Bürmoos

Karl-Zillner-Platz 3

5111 Bürmoos

Tel.: +43 6274 73 33

14 km

Weitere Apotheken und Notdienste unter:

www.apotheker.or.at

Restaurants

Restaurant

Adresse

Entfernung zum Seminarort

Sam's

B&R Straße 4

5142 Eggelsberg

Tel.: 07748 32 421

www.sam-s.at

0,2 km

Gasthaus "Zur Linde"

Geretsberg 8

5132 Geretsberg

Tel.: 07748 7127

www.zur-linde-pemwieser.at

6,7 km

Jagdhaus Schmidhammer

Werberg 16

5132 Geretsberg

Tel.: 07748 7212

www.jagdhaus-schmidhammer.at

8,6 km

Brunnerwirt

Tarsdorf 5

5121 Tarsdorf

Tel.: 06278 8125

www.tarsdorf.at/gasthaus/brunner

18,8 km

Schüdlbauer's

Auf der Haiden 76

5280 Braunau am Inn

Tel.: 07722 64545

www.schuedlbauers.at

24,8 km

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo