5 gute Gründe für integrierte Sicherheitstechnik von B&R
Moderne Sicherheitstechnik unterstützt die Maschinenfunktion und verhindert gefährliche Situationen. Sie passt sich wechselnden Konfigurationen an und ist weltweit einsetzbar. Sicherheitstechnik endet nicht mehr in der Maschine, sondern umfasst ganze Linien.
Individuelle Konfiguration
Der Serienmaschinenbau verfügt in der Regel über einen Baukasten an Optionen, mit denen er Maschinen individuell anpasst. Dieses Konzept stellt spezielle Anforderungen an die Sicherheitstechnik, die traditionelle Sicherheitslösungen nicht erfüllen. Mit Smart Safe Reaction von B&R lassen sich Maschinenoptionen einfach handhaben, ohne dass das Sicherheitslevel beeinträchtigt wird.
Höchste Produktivität
Produktionsausfälle verursachen enorm hohe Kosten. Um Ausfälle im Vorhinein zu vermeiden, muss die Verfügbarkeit des Maschinenparks bereits im Design der Maschinen berücksichtigt werden. Intelligente Sicherheitstechnik leistet einen entscheidenden Beitrag dazu, Stillstandzeiten und Produktionsausfälle zu vermeiden.
Sichere Linienintegration
In Produktionslinien agieren Maschinen unterschiedlicher Hersteller miteinander. Mit der netzwerkbasierten und integrierten Sicherheitstechnik von B&R reagieren Maschinenlinien koordiniert auf ein Sicherheitsereignis. Für die sichere Kommunikation sorgt der busunabhängige Sicherheitsstandard openSAFETY.
Globale Installation
Die netzwerkbasierten Sicherheitslösungen von B&R sind für den internationalen Einsatz bestens gerüstet. Integrierte Diagnosefunktionen machen jedes Smartphone zum hocheffektiven Diagnosewerkzeug. Damit ist ein schneller und zielgerichteter Service auch aus der Ferne möglich. Internationale Zertifizierungen garantieren zudem die problemlose Verwendung in außereuropäischen Märkten.
Durchgängige Skalierbarkeit
Mit den Sicherheitssteuerungen SafeLOGIC und SafeLOGIC-X ermöglicht B&R skalierbare und damit stets kostenoptimierte Sicherheitslösungen. Unabhängig von der gewählten Sicherheitssteuerung sind die Hardware-Komponenten und Funktionen durchgängig kompatibel.