Codian Robotermechaniken stehen für außergewöhnliche Performance. Das Portfolio umfasst derzeit über 100 Varianten, darunter Hygienemodelle der Spitzenklasse, die sich ideal für Verpackungsanwendungen in der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie eignen. Die offene Robotermechanik von Codian kann mit jeder beliebigen Steuerungsplattform kombiniert werden und kommt bei präzisen Pick-and-Place-Anwendungen zum Einsatz.
Serie D2
Entwickelt für vertikale und zweidimensionale Bewegungen. Die ideale Konfiguration für sehr schwere Lasten.
- Option für zusätzliche Drehachse
- EOL-Verpackung, Trägerbeladung, Produktvereinzelung
- Erhältlich in Edelstahlausführung
- Nutzlast bis zu 125 kg
- Minimaler Platzbedarf
Serie D4
Ideal für Pick-and-Place-Prozesse zur Beladung von oben auf bewegte Förderbänder in schnellen Produktionslinien.
- Platzsparende Aufständerung
- High-Speed verpacken und verarbeiten
- 360° Arbeitsbereich
- Erweiterte Funktionalität
- Nutzlast bis zu 35 kg
Serie D5
Fünfte Achse zur Steuerung des Greifwinkels Zwei parallele Achsen für hohe Qualität bei dynamischem High-Speed-Top-Loading.
- ±90° Neigung
- Sortieren, regalgerechtes Verpacken von Obst und Gemüse
- Vielseitige Alternative
- Nutzlast bis zu 12 kg
Serie TD4 / TD5
Zwei Roboter auf dem gleichen Platz wie einer. Maximale Schussdichte für eine hohe Pickrate bei begrenztem Platzangebot.
- Platzoptimiert
- Kosmetische Verpackungen, Montagen
- Möglichkeit der Überlappung von Arbeitsbereichen
- Optionen: Drehung und/oder Neigung
- Nutzlast bis zu 12 kg
Serie HD / OS
Hygiene- und Washdown-Design der Robotermechanik für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
- IP69K, korrosionsbeständig unter Verwendung FDA-konformer Materialien
- Erhältlich in gekapselter (HD) und offener Struktur
- Verarbeitung und Verpackung von Lebensmitteln, Pharmaindustrie
- Anwendungen für offene Lebensmittel
- Nutzlast: HD bis zu 20 kg / OS bis zu 3 kg
- OS: Mit geringerem Platzbedarf
Maßgeschneiderte Lösungen für die Industrie: Delta-Robotermechanik im Einsatz
Serie D4
Die D4-Roboter sind ideal für Pick-and-Place-Prozesse zur Beladung von oben auf bewegte Förderbänder. Die Konstruktion dieser Roboter ist ideal für schnelle Produktionslinien.
- Platzsparende Aufständerung
- 360° Arbeitsbereich
- Erweiterte Funktionalität