Baureihen

8LVA

Höchstmögliche Dynamik und Leistung

Die Motoren der 8LVA-Baureihe bieten dem Anwender, durch höchste Leistungsdichte, größtmögliche Freiheit beim Maschinendesign.

  • Hohe Überlastfähigkeit und geringes Cogging
  • Leistungsbereich bis 1 kW für 80 VDC und 320 VDC Zwischenkreisspannung
  • Stecksystem mit Selbstverriegelung
  • Robuste, industrietaugliche Steckverbindung mit optimaler EMV- Schirmung
  • 300° verdrehbare Doppel-Winkeleinbaudose und Einkabellösung (hybrid)

8WSA

Hochpräzise Synchronisation und genaue Positionierung

Mit den Motoren der 8WSA-Baureihe sind Servoapplikationen möglich, die hochpräzise Synchronisation und genaue Positionierung auf kleinstem Raum erfordern.

  • Ultra kompakt und hochdynamisch
  • Leistungsbereich von 7 bis 205 Watt für 60 VDC Zwischenkreisspannung
  • Robuste, industrietaugliche Steckverbindung mit optimaler EMV-Schirmung
  • Fest mit dem Motor verbundenes und vorkonfektioniertes Motorhybridkabel
  • Baugröße 4 (Ø 40 mm) gibt es optional im Hygiene-Design in IP69K

Online-Tools

CAD-Konfigurator für Motoren und Getriebe

Unsere CAD-Applikation erlaubt Ihnen den Zugriff auf 2D/3D CAD-Daten in verschiedenen Formaten.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo