![](/fileadmin/1445045707815-de-html-1.0.jpg)
Beim Konfektionieren werden aus Stoffen Kleider oder Heimtextilien gefertigt. Zu den hierbei verwendeten Methoden zählen mechanische, thermische und Wasserstrahlschneidverfahren, Klebe- und andere Verbindungsverfahren sowie Bügeln und Falten. Alle diese Verfahren sind auf präzise Bewegungen und eine kontinuierliche Temperaturregelung angewiesen. B&R bietet Automatisierungsplattformen, die sich speziell für diese Anforderungen eignen:
B&R hat die richtige Lösung für...
Temperaturregelung
Temperaturregelung
Die umfangreiche Bibliothek von B&R für die Temperaturregelung mit Funktionsblöcken, PID-Reglern und HMI-Schablonen eignet sich ideal für Systeme, die eine präzise Steuerung der Heizung und Kühlung erfordern.
Die Library unterstützt:
- Autotuning
- Verwaltung von verschiedenen Temperaturzonen
- Speicherplatz für große Datenmengen
Und natürlich eine vollständige Integration in das System.
Sichere Antriebstechnik
Sichere Antriebstechnik
Um die Sicherheit während der Wartung weiter zu erhöhen, werden sichere Funktionen im Antrieb benötigt: sichere Geschwindigkeit (SLS), sichere Bewegungsrichtung (SDI), sicherer Betriebshalt (SOS) und sicher abgeschaltetes Moment (STO). openSAFETY sorgt für eine sichere Bewegungssteuerung bis zu SIL 3 gemäß IEC EN 62061 oder PL e, Kategorie 4 gemäß EN ISO 13849-1.
Bewegungen optimal steuern
Bewegungen optimal steuern
Die Performance der B&R-Antriebstechnik gewährleistet die beste Produktqualität bei höchsten Produktionsgeschwindigkeiten. Die speziellen Funktionsblöcke für PLCopen erlauben es, im laufenden Betrieb innerhalb von 400 µs zwischen der Positionssteuerung und der hochpräzisen Drehmomentsteuerung umzuschalten.