„Dank der flexiblen, offenen Lösungen können wir unsere eigenen Applikationen schnell und gemäß den Anforderungen des Produktionsprozesses implementieren.“
Dipl.-Ing. Tomáš Magula, Leiter Elektrotechnik, SEMIKRON
Das Familienunternehmen SEMIKRON ist mit einem Anteil von 30% weltweiter Marktführer bei Dioden- und Thyristorhalbleitermodulen und in fast der Hälfte aller Windkraftanlagen auf dem Globus zu finden. In Zusammenarbeit mit B&R entstand der vollständig über ein Power Panel gesteuerte Ätzprozess. Über ACOPOS-Servoverstärker erledigen die Panels die Steuerung des gesamten Systems, die Kommunikation mit der Messstation und die Zwischenspeicherung der Daten für übergeordnete Systeme.
Mit zehn Produktionsstätten weltweit und der derzeit zweitgrößten Produktionsstätte von Halbleiterkomponenten erfüllt SEMIKRON alle Kundenanforderungen. Die Chipherstellung erfordert höchste Präzision an jeder Station der Produktionslinie.
Der in Zusammenarbeit mit B&R entstandene Ätzprozess wird vollständig über ein Power Panel gesteuert. Mithilfe eines Pick-and-Place Systems, das mit vier ACOPOS Servoverstärkern und einem 10,4" Power Panel ausgestattet ist, werden die Halbleiterchips positioniert und platziert. Die Steuerung des gesamten Systems, die Kommunikation mit der Messstation und die Zwischenspeicherung der Daten für übergeordnete Systeme werden mit ACOPOS Servoverstärkern ausgestatteten Panels realisiert. Bei dem aktuellen Projekt „Messlinie“ soll die komplette Steuerung des Pults über zwei Automation PC Systeme erfolgen. Durch volle Integration der Sicherheitsfunktionen in das Automatisierungssystem sorgt openSAFETY für eine sichere und funktionelle Arbeitsumgebung der Mitarbeiter bei gleichzeitiger Reduktion des Verdrahtungsaufwandes.