In den Werkshallen von Automobilfabriken sind die Maschinen keine getrennten Einheiten.
Alle Systeme müssen im Einklang mit einer strukturierten Planung Digitaler Prozesse und organisierten Terminplänen koordiniert arbeiten. Um dies zu erreichen, müssen übergeordnete Systeme und die Produktionshalle miteinander kommunizieren und sich wie ein einziges, integriertes System mit zahlreichen unterschiedlichen Elementen verhalten.
Egal ob es dabei um die direkte Einbindung von SCADA-, MES- oder ERP-Systemen geht, B&R bietet perfekt an die jeweilige Situation angepasste und zugeschnittene Lösungen.
B&R hat die richtige Lösung für...
Offene Kommunikation für Industrie 4.0
Mehr OPC-UA-Funktionen in Automation Studio
B&R hat die Integration von OPC UA in seine Automatisierungssoftware Automation Studio weiter vorangetrieben. Mit POWERLINK, openSAFETY und OPC UA bietet B&R seinen Kunden nun die perfekten Werkzeuge, um die Anforderungen von Industrie 4.0 zu erfüllen.
Automation Studio unterstützt OPC UA Client und Server direkt auf der Steuerung und erlaubt damit nicht nur die vertikale Kommunikation zu SCADA-, MES- und ERP- Systemen, sondern auch eine herstellerunabhängige Kommunikation von SPS zu SPS. Durch neue PLCopen-konforme OPC-Client-Funktionsbausteine kann diese Kommunikation unabhängig von der eingesetzten Hardware einfach in der Applikationssoftware realisiert werden. Durch die Unterstützung von OPC UA Subscriptions können größere Datenmengen schneller übertragen werden.
Effizientere Entwicklung
OPC UA ist nach IEC 62541 standardisiert und bietet komfortable Funktionen zum herstellerunabhängigen Datenaustausch. Dies erleichtert Softwareentwicklern die Entwicklung komplexer Systeme mit hohen Anforderungen an die Datenkommunikation. Dadurch wird der flexible, modulare Aufbau der Automatisierungslösungen erleichtert.
Business Intelligence
B&R hat die moderne und flexible Automatisierungsplattform APROL durch die Integration einer leistungsfähigen Systemkomponente für Business Intelligence (BI) erweitert.
Business Intelligence ermöglicht die systematische Analyse der aufgezeichneten Betriebs- und Prozessdaten. Mit Standard-Berichten, personalisierbaren interaktiven Berichten und „Ad-hoc-Reporting” kann der Anwender wertvolle Informationen für die Entscheidungsfindung gewinnen. Für den mobilen Zugang stehen native iPhone- und Android-Apps zur Verfügung.
Das Marktinteresse für Business-Intelligence-Lösungen wächst stetig. Ein wesentlicher Grund und eine stark treibende Kraft hierfür sind teils ungeeignete Reporting- und Analyse-Funktionalitäten bei bestehenden ERP- und MES-Lösungen.
Energieverbrauchsmanagement
Energieeinsparung bei gleichzeitiger Steigerung der Produktivität ist kein Widerspruch. In Zeiten weiter steigender Energiekosten und drohender Strafzahlungen bei Nicht-Erreichen der Kyoto-Ziele ist es ein Gebot der Stunde, die Energieeffizienz zu verbessern. Der Energieverbrauch kann aber nur verbessert werden, wenn er bekannt ist. Der Aufzeichnung der Verbräuche kommt deshalb eine zentrale Bedeutung zu.
Mit APROL EnMon bietet B&R ein System, das Stand-alone oder in Prozessleitsysteme integriert permanentes Energie-Monitoring zur Verfügung stellt.
Skalierbare, Leistungsstarke und Robuste Industrie-PCs
B&R PCs wurden dafür geschaffen, die hohen Anforderungen industrieller Kunden an Robustheit, Zuverlässigkeit und Langzeitverfügbarkeit zu erfüllen. Die kritischsten Entscheider aus vielen Branchen haben B&R Industrie-PCs gewählt, weil auf den ersten Blick billige PCs langfristig die teuerste Lösung darstellen. Schließlich wird erst am Ende des Produktlebenszyklus abgerechnet und da spielen die B&R Industrie-PCs ihre Kostenvorteile in der Gesamtrechnung so richtig aus.
- Box PCs
- Panel PCs
- Industrie Monitore
- Übertragungstechnik
Kundenspezifische HMI Produkte
Eine kundenspezifische Bedieneinheit von B&R, in Ihrem Corporate Design und technisch für Ihre Anwendung optimiert, wird auch Ihrem Unternehmen Wettbewerbsvorteile generieren. Nicht immer finden Standardgeräte das Auslangen für spezielle Anforderungen. Technische oder designbedingte Anforderungen benötigen massgeschneiderte Bedieneinheiten.
Hierfür ist B&R der geeignete Partner – mit der weltweiten Präsenz, einem Ansprechpartner für Individuallösungen vor Ort, mit dem Ihre Anforderungen diskutiert werden können. Die Entwicklung kundenspezifischer Bedieneinheiten ist ein Kerngeschäft von B&R, dementsprechend stehen hochqualifizierte Ingenieure ausschliesslich für kundenspezifische Projektarbeit zur Verfügung.
Dies sichert eine Produktentwicklung auf höchstem Niveau zu und macht kundenspezifische Entwicklungen für B&R zum Standard.