„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.“ Dieses Zitat von Aristoteles trifft auch auf die additive Fertigung zu und wird durch das Automatisierungssystem von B&R auf höchstem Niveau demonstriert. Bei B&R wird Maschinenautomatisierung gelebt und das spiegelt sich in unseren Lösungen wider. Diese schaffen einen echten Mehrwert für Maschinenbauer und Endanwender – und das während der gesamten Lebensdauer der Maschine. Um die Performance zu steigern, benötigen Maschinen jedoch bestimmte Fähigkeiten.
Das Automatisierungssystem für die additive Fertigung
| ![]() |
- Ein integriertes Tool für alle Aufgaben und Produkte: Automation Software
- Vom Maschinendesign, über die Applikationsentwicklung bis hin zu Inbetriebnahme und Diagnose
- Umfangreiche, integrierte Simulation
- Integriertes Unit-Testing-Framework
| ![]() |
Motion-Control-Technologie
3D-Drucker gibt es in verschiedenen Baugrößen – von Kleinstgeräten, die Bauteile im Mikrometerbereich mit atemberaubender Präzision fertigen, bis hin zu Maschinen mit einem enormen Bauvolumen im Kubikmeterbereich.
Mit seinem breiten und skalierbaren Angebot an Antriebskomponenten bietet B&R für jede Druckergröße die richtige Lösung.
![](/fileadmin/_processed_/f/1/csm_1601828979567-en-html-1.0_4f07f6e77e.jpg)
- Schwingungsdämpfung für thermisch entkoppelt montierte Positionsgeber in Hochtemperaturumgebungen
- Cogging-Kompensation für ein perfektes Pulverbett ohne Unebenheiten
- Spezialmotoren mit minimalem Cogging für hochpräzises Drucken
Safety-Technologie
| ![]() |
![](/fileadmin/_processed_/b/5/csm_1601828979903-en-html-1.0_65bccafc89.jpg)
Wir bieten ein komplettes Portfolio an sicheren Antriebsfunktionen mit der branchenweit kürzesten Sicherheitsreaktionszeit. Das gewährleistet kürzeste Sicherheitsabstände und reduziert die Maschinenstellfläche auf ein Minimum.
Maschinenmodularisierung
![](/fileadmin/_processed_/3/8/csm_1601828978273-en-html-1.0_4b1fe90a89.jpg)
- Kosteneffizientes Options-Handling durch einfaches Engineering: Standardschaltschrank für alle Maschinenvarianten und dezentral implementierte Optionen
- Entscheidend weniger Verkabelungsaufwand: Weniger Kabel außerhalb des Schaltschranks durch Daisy-Chain-Verkabelung
- Unabhängiges Testen von Maschinenmodulen
B&R unterstützt Maschinenmodularisierung mit motorintegrierten Antrieben der Schutzart IP65 und Remote I/Os der Schutzart IP67, die auf die Montage außerhalb des Schaltschranks ausgelegt sind, sowie mit modularer Software im Engineering-System.
Stellfläche ist teuer und kompakte Maschinen stehen hoch im Trend. Die Automatisierungskomponenten von B&R bieten eine hervorragende Leistungsdichte in einem hochkompakten Design. | ![]() |