Die Präzision der Bildverarbeitungslösung beruht auf der integrierten Lösung von B&R, die eine Synchronisation zwischen Bewegung und Bildverarbeitung im Mikrosekundenbereich gewährleistet. Die Kamera erfasst und verarbeitet kontinuierlich Bilder in Echtzeit, erkennt und korrigiert Abweichungen in der Druckausrichtung und gewährleistet so eine konstante Druckqualität.
Als Teil der Bildverarbeitungslösung trägt der intelligente Sensor von B&R dazu bei, Makulatur zu reduzieren, die Qualität zu verbessern und den Arbeitsaufwand im Druckprozess zu minimieren. Der Sensor mit Mehrfarbenblitz und integrierter Verarbeitung ermöglicht eine präzise Farbregistrierung durch schnelle Bildanalyse und Anpassungen in Echtzeit.
Die "Job-Reload-Funktion" der Bildverarbeitungslösung sorgt dafür, dass jeder Auftrag von Anfang an perfekt registriert wird. Unterstützt wird diese Funktion durch eine umfassende Auftragsdatenbank, in der die spezifischen Kriterien für jeden Auftrag definiert sind, wodurch die Makulatur reduziert und eine gleichbleibend hohe Qualität aller Drucke gewährleistet wird. Dies kommt der Unternehmensbilanz zugute und wirkt sich positiv auf den CO2-Ausstoß aus, was im Einklang mit den allgemeinen Zielen der ökologischen Nachhaltigkeit steht.
Die Bildverarbeitungslösung umfasst auch Bypass-Systeme, um sicherzustellen, dass die Registrierungsmarke unabhängig von Farbkombinationen erkannt wird. Darüber hinaus ist das System vollständig in die Datenerfassung integriert, so dass Nilpeter Qualitätsberichte erstellen kann. Auf diese Weise können die Kunden fundierte Entscheidungen auf der Grundlage genauer und zuverlässiger Daten treffen.