Beschreibung

OPC Unified Architecture (OPC UA) ist ein herstellerunabhängiges Kommunikationsprotokoll für Automatisierungsanwendungen in der Industrie. Es ermöglicht die durchgängige Kommunikation von einzelnen Sensoren und Aktoren bis zum ERP-System oder in die Cloud.

B&R setzt seit Jahren auf OPC UA und ist aktives Mitglied in diversen Arbeitsgruppen der OPC Foundation. Erfahren Sie, welche Lösungen und Produkte B&R mit OPC UA anbietet.

Die Konfiguration von OPC-UA-Geräten und die Vergabe von Zugriffsrechten ist in der B&R-Automatisierungssoftware Automation Studio mit wenigen Klicks eingerichtet. Für die Nutzung der OPC-UA-Funktionen in einem Automatisierungsprojekt werden PLCopen-Funktionsbausteine verwendet.

Lernziele und Inhalte

  • Grundlagen, Vorteile und Möglichkeiten von OPC UA
  • Aufbau einer Clientverbindung zu einem OPC UA Server
  • Einbindung von OPC UA Geräten im Automation Studio
  • Inbetriebnahme eines Automation Runtime OPC UA Server
  • Konfiguration des Benutzer-Rollen-Systems
  • Konfiguration der Publisher/Subscriber Architektur
  • Anwendung der OPC UA Bibliothek
  • Behandlung von Zertifikaten
  • Anwendung von Service- und Diagnosemöglichkeiten

Bereitgestellte Unterlagen

TM980 – OPC UA Grundlagen und Anwendung

Bestellnummer

SEM980.1

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

B&R Ratingen
Oberhausener Straße
40472 Ratingen
Deutschland

Veranstalter

B&R Krefeld
Kimplerstraße
47807 Krefeld
Deutschland

Telefon:
+49 / 2151 3334 - 5

Seminarkenndaten

Von: 27.11.2024
Beginn: 09:00


Bis: 27.11.2024
Ende: 16:30


Buchungsstatus:
Dauer: 6 Stunden

Sprache: Deutsch