Diplomanten: Fabian Prager, Dominik Cvejic, Josip Gazibaric, Christian Jahrmann
Betreuer: FI Andreas Schütz
Bildungszentrum: HTBLVA Mödling
Projektbezeichnung: Automatisierungsmodell eines industriellen Garagentores
Projektpräsentation
Projektpräsentation
Die Projektidee
Die Projektidee
Wie kam es zum Projekt?
Die Idee zum Projekt kam beim Austausch eines defekten Dahlanderschalters einer Drehmaschine. Die Diplomanten Christian und Fabian hat bereits ein Projekt mit einer SPS im Sinn und begannen ersten Pläne für das Automatisierungsmodell eines industriellen Garagentores anzufertigen.
Die daraus resultierende konkrete Projektidee war es, ein Garagentor zu entwickeln, bei dem eine Jalousie als Tor fungiert und bei Berücksichtigung von Lichtschranken, Endschaltern und einem Programm entweder öffnet oder schließt.
Herausforderungen
Herausforderungen
Was ist das Besondere, das Schwierige oder das Herausfordernde an Ihrem Projekt?
Das Projekt wurde komplett selbst gemacht, dies bedeutet die komplette Steuerung, der komplette Aufbau und alle mechanischen und elektrischen AutoCAD Zeichnungen wurden vom Projektteam angefertigt.
Lösungsansatz
Lösungsansatz
Was ist Ihr vorläufiger Lösungsansatz und wie ist die Umsetzung geplant?
Das Garagentor wird mit einem motorisierter Rollladen der Fa. Guttmann umgesetzt. Der Aufbau soll eine reale Darstellung eines Gegenverkehrs, bei einer Lager Ein- bzw. Ausfahrt zeigen. Der simulierte Verkehr am Garagentor wird mit einer SPS gesteuert und durch Ampeln veranschaulicht.
Eingesetzte Hardware
Eingesetzte Hardware
Welche B&R Hardware wird eingesetzt?
- 1x X20CP1583
- 1x 6PPT30.0702-20B
- 2x X20DI9371
- 1x X20DO9322
- Vernetzung über POWERLINK