Maschinen und Anlagen müssen immer flexibler und effizienter werden. Das Software-Engineering ist…
Modulare Softwarebausteine vereinfachen die Entwicklung neuer Programme und senken so…
Um die Fertigung für Industrie 4.0 fit zu machen, wird immer komplexere Software benötigt – die…
Mit mapp View stellt B&R die Möglichkeiten der Web-Technologie erstmals direkt in der…
Die Visualisierung einer bestehenden Maschine auch nur geringfügig anzupassen, kann gravierende…
Maschinen- und Anlagenbauer können ab sofort Maschinenvarianten einfacher handhaben. mapp CodeBox…
Christoph Trappl, Manger International Applications, erklärt im Interview, wie mapp Technology die…
Industrie 4.0 verändert den Maschinenbau – sowohl die Maschinen selbst als auch ihre Entwicklung.…
Gernot Bachler und Christoph Trappl erklären, wie geprüfte Software-Module die Programmierung von…
Das unabhängige LIAM-Institut hat einen Benchmark durchgeführt, bei dem dieselben Programmierer eine Fliegende Säge erst mit mapp, dann mit Standardfunktionen (IEC 61131 und PLCopen) programmiert haben – mit mapp ging es um 67% schneller.
» LIAM Lab: mapp benchmark whitepaper
Über uns
Bitte wählen Sie Land und Sprache aus: