Laufende Optimierung
Viele von uns schätzen die Informationen und Erinnerungen, die uns die Fitness-Tracking-Technologie bietet. Smartphones und Smartwatches erfassen Daten wie Puls, Atmung, Schritte und Höhe. Diese Daten werden von komplexen Algorithmen und Cloud-basierten Anwendungen genutzt, um personalisierte Trainings- und Lebensstilempfehlungen zu geben. Ähnliches gilt für moderne Industriemaschinen: Sensoren erfassen Parameter wie Vibration, Drehmoment, Temperatur und vieles mehr.
Diese Daten können vor Ort analysiert werden, um Trends zu erkennen und die Leistung der Anlage zu optimieren. Sie können in ERP- und SCADA-Systeme integriert werden, um das Lieferkettenmanagement zu optimieren. Alternativ können sie in cloudbasierte IIoT-Lösungen eingebunden werden, die Echtzeitüberwachung ermöglichen und somit präventive Wartung und Optimierung von Komponenten, Maschinen und gesamten Flotten unterstützen.
B&R bietet umfassende Hard- und Softwarelösungen sowie das Know-how zur Automatisierung und Digitalisierung von Maschinen und Anlagen.
Sichere Datenerfassung
Fortschrittliche IIoT-Dienste erfordern eine nahtlose Kommunikation innerhalb und zwischen Maschinen und Systemen. OPC UA und TSN bieten eine durchgängige Lösung vom Sensor bis in die Cloud mit modernster Sicherheit. Vom OPC UA FX kompatiblen Bus-Controller und der SPS-Generierung bis hin zum TSN-Switch und der integrierten Entwicklungsunterstützung in Automation Studio. Die IIoT Lösungen von B&R basieren auf einem leistungsstarken Portfolio und sind so konzipiert, dass sie auch in Systeme von Drittanbietern einfach integriert werden können. Dies bietet dem Anwender größtmögliche Flexibilität.
Einfacher Zugriff auf Daten
Die App IIoT Connector ermöglicht einen einfachen und konfigurierbaren Datenaustausch zwischen Maschinen und IT-Systemen. Wie auch bei einem Fitnesstracker kann der User an der Maschine wählen, welche Daten er mit wem teilen möchte. Bestimmte Daten können in Vor-Ort-Systemen wie ERP und SCADA oder in Cloud-basierten IIoT-Lösungen verwendet werden, um effizientere Prozesse zu ermöglichen. Andere Daten können mit dem Maschinenhersteller oder B&R geteilt werden, um Verbesserungen an Maschinen und Automatisierungs-Komponenten zu ermöglichen. In jedem Fall stellt der offene Ansatz von B&R sicher, dass es keinen Unterschied macht, welche Hardware verwendet wird oder auf welcher Art von Container-basierter Plattform die Anwendungen laufen.
Wartungsoptimierung
Digitale Wertschöpfung in der Datenanalyse - B&R Apps ermöglichen Maschinenherstellern den Fernzugriff auf hochauflösende Maschinendaten, die für umfassende Analysen genutzt werden können, oft mit KI-gesteuerten Einblicken in Themen wie mechanische Ausrichtung und Radwartung. Abweichungen in den Datentrends, die von KI-Algorithmen erkannt werden, können Warnungen auslösen und weitere Untersuchungen vor Ort veranlassen. Die Daten können auch Informationen über das Timing und die Genauigkeit von Wartungsverfahren liefern und möglicherweise Maschinenhersteller auf Fälle unsachgemäßer Wartungspraktiken aufmerksam machen.
Industrielle IoT-Lösungen für die Automatisierungsbranche
Daten in Informationen umwandeln
Was die Smartwatch für den Sportler ist, ist die B&R Edge Lösung für die Maschine. Die Tracking App wird durch den B&R IIoT Connector ersetzt, der den Zugriff auf lokale und Cloud-basierte Dashboards, Funktionen und Services ermöglicht. Das Portfolio von B&R bietet Maschinenherstellern und Anwendern die Werkzeuge, die sie für den Aufbau ihres IIoT-Ökosystems benötigen, um den Zustand ihrer Maschinen zu überwachen und ihre Flotte auf Höchstleistung zu trimmen. Fitness-Tracking verwandelt Puls, Schritte und Höhe in personalisierte Trainings- und Lifestyle-Empfehlungen – das B&R IIoT Ökosystem verwandelt Vibrationen, Drehmoment und Temperatur in optimierte Leistung und verlängerte Lebensdauer.
Skalierbares Edge Portfolio
B&R Systemlösungen bieten vollständig integrierte Lösungen für die Anbindung an jeden Cloud Service Provider. Prozessdatenerfassung, verbessertes Lifecycle Management, Predictive Maintenance und sogar Langzeitarchivierung können mit B&R Lösungen realisiert werden – auch ohne permanente Verbindung zum Internet. Maschinen und Anlagen werden mit X20 I/O Modulen, einem X20 CPU Modul und einem Industrie PC vernetzt. Das X20 Modul sammelt die Daten, das CPU-Modul wickelt die Applikationen für den Normalbetrieb ab und der Industrie PC ist in der Lage, die Daten zwischenzuspeichern, wenn keine Internetverbindung besteht. Sobald die Verbindung wieder hergestellt ist, sendet der Industrie PC als Edge Controller die Daten in die Cloud. Von dort ist eine detaillierte Leistungsübersicht der Maschinen und Anlagen weltweit abrufbar.
Prozessdatenerfassung und Business Intelligence
Eine systematische Echtzeiterfassung der Rohdaten direkt in der Produktion ist für die moderne Fertigung entscheidend, um Effizienz und Qualität zu gewährleisten. B&R-Lösungen bieten eine nahtlose Erfassung von Betriebs- und Prozessdaten von Maschinen und Anlagen. Dabei werden relevante Daten in den unsortierten Rohdaten identifiziert und anschließend grafisch und tabellarisch aufbereitet dargestellt. Dies ermöglicht es den Anwendern, wichtige Kennzahlen schnell zu erkennen und fundierte Entscheidungen zur Optimierung von Produktionsprozessen zu treffen.
FAQs
Industrial IoT – Was bedeutet das?
Industrial IoT – Was bedeutet das?
Maschinen
Für einzelne Maschinen bringt Industrial IoT Regelungstechnik in Echtzeit. Modernste Softwaretechnologien werden in bestehende und neue Anlagen integriert und eröffnen neue Analyse- und Steuerungsmöglichkeiten. Unmittelbare Rückmeldungen über die aktuelle Anlagenleistung sind möglich.
Linien
Mit den Edge Funktionen ermöglicht B&R eine zentrale Datenerfassung von jedem Modul einer Produktionslinie. Business Intelligence und die Berücksichtigung der Datenhistorie ermöglichen langfristige Trendanalysen und Prognosen.
Fabriken und Unternehmen
Cloud Computing ermöglicht skalierbare und dynamische IT-Dienste. Als Schnittstelle für die intelligente Produktion verbindet es intelligente Maschinen miteinander und eröffnet neue Einblicke in Prozesse.
IIoT-Lösungen für „Brown- und Greenfields“
IIoT-Lösungen für „Brown- und Greenfields“
Sowohl für Bestandsanlagen (Brownfield) als auch für neue Anlagen und Maschinen auf der grünen Wiese (Greenfield) bieten Industrial-IoT-Lösungen von B&R Vorteile:
Betriebsmittel optimal auslasten
- Zuverlässigere Betriebsabläufe bei maximaler Leistung und geringeren Kosten
- Realisierung hochflexible Automatisierungssysteme
- Optimale Nutzung der verfügbaren Ressourcen
Umsatzpotenzial ausbauen
- Neue Geschäftsmodelle, z. B. Pay-per-Use
- Maschinen-Updates via Software
- Höhere Verfügbarkeit durch präzise Prognosen und Analysen
Service optimieren
- Nutzung der Daten zur Verbesserung von Prozessen
- Erweiterte Serviceleistung wie Fernwartung
- Angebot von präzisen Service-Level-Agreements